刈払機(草刈機) AK-6000

刈払機(草刈機) AK-6000
通常単価:
19,898
通常出荷日:
お見積り

密集した雑草も快適に刈れる余裕なパワーの刈払機。
【特長】
・住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式。
・22mlエンジン式刈払機と同等のパワーでかたい密集した草でも回転数が落ちにくく高速7800回転できる。
・エンジン式に比べ経済的、環境にやさしい排気ガスゼロ。
・切れ味が持続する軽量チップソー標準付属、ナイロンコードも使える。
・壁や立ち木など障害物の多い所でも安全・安心で草刈作業に便利。
【用途】
・雑草刈りに最適。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

AK-6000

場所や時間を気にせず使える静かな動作音で草刈作業ができる刈払機

刈払機(草刈機) AK-6000:関連画像

壁や立ち木など障害物の多い所でも安全・安心して使用できる

刈払機(草刈機) AK-6000:関連画像

チップソー付き

刈払機(草刈機) AK-6000:関連画像

ナイロンコードも使える

この商品の仕様について

  AK-6000
刈刃(mm) 軽量チップソー 外径230 × 内径25.4 × 刃数36
回転数(min-1 7,800
電源(V) 単相 100
消費電力(W) 560
定格電流(A) 5.8
質量(kg) 5.0(刈刃カバー、肩掛バンド、コードは含まれていません)
機体寸法(mm) 長さ1,780 × 幅630 × 高さ360
付属品 軽量チップソー(230mm)・保護めがね・六角棒レンチ(4mm/5mm)・ドライバ付ソケット
刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード10m

商品仕様

刈払機(草刈機)の各部について

刈払機(草刈機) AK-6000:関連画像
  • ブレーカボタン
  • セーフティロックボタン
  • トリガー
  • メインパイプ
  • ハンガ
  • モーターハウジング
  • 軽量チップソー:外径230mm×36P
  • 飛散防護カバー:まるみを持たせ、草をひっかりにくくした飛散防護カバー
  • 左右分割ハンドル:作業シーンに合わせて重い通りのハンドルポジションが得られる左右分割ハンドル

付属品

刈払機(草刈機) AK-6000:関連画像

保護めがね

刈払機(草刈機) AK-6000:関連画像

六角棒レンチ
(4mm・5mm)×各1

刈払機(草刈機) AK-6000:関連画像

ドライバ付ソケット

刈払機(草刈機) AK-6000:関連画像

付属品袋

刈払機(草刈機) AK-6000:関連画像

軽量チップソー
(230mm×36p)

刈払機(草刈機) AK-6000:関連画像

刈刃カバー

 
刈払機(草刈機) AK-6000:関連画像

肩掛けバンド

刈払機(草刈機) AK-6000:関連画像

飛散防護カバー

刈払機(草刈機) AK-6000:関連画像

延長コード(10m)

刈払機(草刈機) AK-6000:関連画像

左手ハンドル

 
 

この商品の特長について

22mlエンジン式と同等のパワー

刈払機(草刈機) AK-6000:関連画像

高速回転により高いパワーを実現

高速回転で22mlエンジン式と同等のパワーを実現。
負荷を掛けても回転数が落ちにくい。

両手ハンドル

刈払機(草刈機) AK-6000:関連画像

平地から傾斜地まで、幅広い範囲の草刈りに適した操作性の良い両手ハンドルタイプ

軽量チップソー

刈払機(草刈機) AK-6000:関連画像

鋭い切れ味が長く持続する軽量チップソーを標準付属。
(外径230mm×内径25.4mm、刃数36P)

刃所や時間を気にせず草かり

エンジン刈払機に比べ約20%低い騒音値で、場所や時間帯を気にせず草刈ができます。学校や病院など公共施設でも安心です。

開発秘話

 

エンジン並みのパワーで使い勝手の良い、電気式刈払機への要望が高まったため開発しました。

型番
AK-6000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
刈刃種類 回転数
(min-1)
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
仕様 機能 コード
(m)
付属品

19,898円

1個

お見積り

5000軽量チップソー7800単相1005.8560チップソー付 ナイロンコードも使える(36P)二重絶縁構造 セフティスイッチ 延長コード10m付0.25軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 芝払機 刈り込み方式 ロータリー式 動力源種類 電動式
長さ(mm) 1780 幅(mm) 630 高さ(mm) 360
刈刃外径(mm) 230 刈刃内径(mm) 25.4 商品コード 697700A
JANコード 4960673629877

刈払機(草刈機) AK-6000の型番AK-6000のページです。
型番AK-6000に関する仕様情報を記載しております。

AK-6000で型番確定

よくあるご質問(FAQ)

質問: 騒音値はどの程度ですか?
回答: 79.0dBとなります。
質問: ナイロンカッタ用飛散防護カバーを付けた時のナイロンコード先端径を教えてください。
回答: φ400mmとなります。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)