電着ダイヤモンドロータドライブセット

電着ダイヤモンドロータドライブセット
  • 数量スライド割引
通常単価:
6,988
通常出荷日:
お見積り

ガラス、強化プラスチック、超硬、セラミック、ハイス鋼、他難削材用

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DT9000

型番
DT9000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
セット内容

6,988円

1個あり

お見積り

140NBハンドル、ダイヤモンドミニヤスリ3.2mm(精密)、ダイヤモンドコーティングカウンターシンク6.3mm(精密)、10.4mm(精密)、10.4mm(普通)

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 手動 商品内容 セット 箱サイズ(mm) 200×70×30

電着ダイヤモンドロータドライブセットの型番DT9000のページです。
型番DT9000に関する仕様情報を記載しております。

DT9000で型番確定

電着ダイヤモンドロータドライブセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)