コンクリートバイブレータ フレキタイプ

コンクリートバイブレータ フレキタイプ

通常単価:
41,837円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・アルミボディで二重絶縁!

基本スペック

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
作業可能深さ(mm)

絞り込み

  • 812
  • 813
  • 解除
振動部(直径×長さ)(mm)

絞り込み

  • 28×186
  • 32×187
  • 解除
振幅(mm)

絞り込み

  • 1.5
  • 1.6
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
812
28×186
1.5

在庫品1日目

当日出荷可能

41,837

型番 : VR2806A
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 41,837

スペック

  • 商品タイプ
    バイブレーター
  • 形式
    フレキタイプ
  • 作業可能深さ(mm)
    812
  • 振動部(直径×長さ)(mm)
    28×186
  • 振幅(mm)
    1.5
  • 電源(V)
    単相100
  • 質量(g)
    5000
  • コード(m)
    5
  • 電流(A)
    5
  • 消費電力(W)
    460
  • 振動数(min-1)
    12,000~15,000
  • 振動3軸合成値(m/s2)
    7.1
  • 特長
    アルミボディで二重絶縁!
  • 仕様
    二重絶縁/防振構造
813
32×187
1.6

5日目

44,493

型番 : VR3206A
通常出荷日 5日目
通常単価 44,493

スペック

  • 商品タイプ
    バイブレーター
  • 形式
    フレキタイプ
  • 作業可能深さ(mm)
    813
  • 振動部(直径×長さ)(mm)
    32×187
  • 振幅(mm)
    1.6
  • 電源(V)
    単相100
  • 質量(g)
    5200
  • コード(m)
    5
  • 電流(A)
    5
  • 消費電力(W)
    460
  • 振動数(min-1)
    12,200~15,000
  • 振動3軸合成値(m/s2)
    7.1
  • 特長
    アルミボディで二重絶縁!
  • 仕様
    二重絶縁/防振構造

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

コンクリートバイブレータ フレキタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)