(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

剛鍛ソケット セミロングタイプ No.SA202170

剛鍛ソケット セミロングタイプ No.SA202170

通常単価:
897
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

一般的ソケット対辺21mmのソケットビット。
【特長】
・面接触型6角のためナットに傷をつけにくく、使いやすさと強度を徹底追求。
・サイズで色分け、リング色でわかる。
・軸がねじれない軸部圧入式。
【用途】
・配管・配線支持金具取付けに、フォームタイナット、羽子板ボルト、コーチネジなどに利用可能。

基本スペック

  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    70
  • JANコード
    4907587345905
  • トラスココード
    310-7825

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

897

型番 : SA202170
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 897

スペック

  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    70
  • JANコード
    4907587345905
  • トラスココード
    310-7825
  • 軸寸法(mm)
    28
  • 差込角(mm)
    21
  • l(mm)
    11
  • 台紙サイズ(mm)
    125×35
  • 面取り角度
    26°30′

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

面接触型6角でナットに傷をつけにくいソケットビット

剛鍛ソケット セミロングタイプ No.SA202170:関連画像

一般的に多く使われるソケット

SA202170ソケットビットの仕様について

呼称 刃先区分 ソケットサイズ
mm
本体全長
mm
本体重量
g
外装
SA202170(A/F21×70) ソケット A/F21 70 100 50

仕様

この商品の特長について

剛鍛ソケット セミロングタイプ No.SA202170:関連画像

軸がねじれない軸部圧入式

剛鍛ソケット セミロングタイプ No.SA202170:関連画像

使用例

剛鍛ソケット セミロングタイプ No.SA202170:関連画像

リング色でわかるサイズ別の色分け

この商品の注意事項について

  • 作業時は、必ず保護 メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

剛鍛ソケット セミロングタイプ No.SA202170のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)