(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

SA201460 剛鍛ソケット

SA201460 剛鍛ソケット

通常単価:
503
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

対辺14mmで一般的なソケットビット。
【特長】
・軸がねじれない軸部圧入式。
・配管・配線支持金具取付けに。
・一般的に多く使われるソケット。
・面接触型6角のためナットに傷をつけにくい。
・サイズで色分け、リング色でわかる。
【用途】
・折半屋根取付(ルーフボルト)、ダクト取付、設備、配管工事などに。

基本スペック

  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    60
  • JANコード
    4907587345875
  • トラスココード
    310-7787

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

503

型番 : SA201460
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 503

スペック

  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    60
  • JANコード
    4907587345875
  • トラスココード
    310-7787
  • 軸寸法(mm)
    20
  • 差込角(mm)
    14
  • l(mm)
    8
  • 台紙サイズ(mm)
    115×35
  • 面取り角度
    26°30′

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

ソケットビットの概要

SA201460 剛鍛ソケット:関連画像

外観

SA201460 剛鍛ソケット:関連画像

パッケージ

SA201460 剛鍛ソケット:関連画像

使用例

SA201460 剛鍛ソケット:関連画像

軸がねじれない軸部圧入式

SA201460 剛鍛ソケット:関連画像

寸法図