(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.SA201060 剛鍛ソケット

No.SA201060 剛鍛ソケット

通常単価:
453
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

一般的ソケット対辺10mm。
【特長】
・一般的に多く使われるソケット。
・面接触型6角のためナットに傷をつけにくい。
・サイズで色分け、リング色でわかる。
【用途】
・電気製品組立・分解。
・六角タッピングねじ、ボルト・ナットの締結に。

基本スペック

  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    60
  • JANコード
    4907587345844
  • トラスココード
    310-7752

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

453

型番 : SA201060
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 453

スペック

  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    60
  • JANコード
    4907587345844
  • トラスココード
    310-7752
  • 軸寸法(mm)
    16
  • 差込角(mm)
    10
  • l(mm)
    6.5
  • 台紙サイズ(mm)
    115×35
  • 面取り角度
    26°30′

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

剛鍛ソケット(SA201060)の特長

No.SA201060 剛鍛ソケット:関連画像

パッケージ

No.SA201060 剛鍛ソケット:関連画像

使用例

No.SA201060 剛鍛ソケット:関連画像

軸がねじれない軸部圧入式

寸法

No.SA201060 剛鍛ソケット:関連画像

寸法図

品番No. 対辺 φD l 全長
(mm)
SA201060 10 16 6.5 60