(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.SA205555 剛鍛ソケット

No.SA205555 剛鍛ソケット

通常単価:
348
通常出荷日:
5日目

一般的ソケット 対辺5.5mm。
【特長】
・一般的に多く使われるソケット。
・面接触型6角のためナットに傷をつけにくい。
・サイズで色分け、リング色でわかる。
【用途】
・電気製品組立・分解 六角タッピングねじ、ボルト・ナットの締結に。

基本スペック

  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    55
  • JANコード
    4907587345806
  • トラスココード
    310-7833

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

348

この商品は5個からご注文いただけます。

型番 : SA205555
通常出荷日 5日目
通常単価 348

スペック

  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    55
  • JANコード
    4907587345806
  • トラスココード
    310-7833
  • 軸寸法(mm)
    10
  • 差込角(mm)
    5.5
  • l(mm)
    3.5
  • 台紙サイズ(mm)
    110×35
  • 面取り角度
    26°30′

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

剛鍛ソケット(SA205555)の特長

パッケージ

パッケージ

使用例

使用例

軸がねじれない軸部圧入式

軸がねじれない軸部圧入式

寸法

商品画像

商品画像

品番No.対辺φDl全長
(mm)
SA2055555.5103.555