(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

XA201715 超ロングソケット

XA201715 超ロングソケット

通常単価:
1,188
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

使いやすさと強度を徹底追求した超ロングソケット。
【特長】
・出代が長い場合のナット締めに最適。
・ダクト取り付けや吊りボルトに便利。
・面接触型12角ソケット。
【用途】
・ダクト取付・吊りボルト・中空セメントハンガー取り付けなどに。

基本スペック

  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    160
  • JANコード
    4907587345936
  • トラスココード
    323-4240

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,188

型番 : XA201715
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,188

スペック

  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    160
  • JANコード
    4907587345936
  • トラスココード
    323-4240
  • 軸寸法(mm)
    23
  • 差込角(mm)
    17
  • l(mm)
    9
  • 台紙サイズ(mm)
    217×35
  • 面取り角度
    26°30′

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

超ロングソケット(XA201715)の特長

XA201715 超ロングソケット:関連画像

商品画像

XA201715 超ロングソケット:関連画像

パッケージ

XA201715 超ロングソケット:関連画像

ボルト出代が長い場合のナット締めに

XA201715 超ロングソケット:関連画像

使用例

XA201715 超ロングソケット:関連画像

寸法図


商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

XA201715 超ロングソケットのレビュー

評価 5.0 平均5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • フロアバンドのナット締め付け2018/02/11
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    フロアバンド等の長い全ねじを排水等の勾配を取りながら多数このナットを送る作業には最適。普通のソケットのコマでは送り切れず途中から手回しになり大変だが、これを使えばあっという間にレベルが取れ作業時間は1/10程度まで減らせて便利でした。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)