(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TA202411 剛鍛ミラーソケット

TA202411 剛鍛ミラーソケット

通常単価:
1,988
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

耐久性抜群、深穴タイプのソケットビット。
【特長】
・六角軸に樹脂成形を施し、ソケットに圧入。
・軸への局部応力集中を分散させることで従来比4倍の耐久性を実現。
・18Vインパクトドライバーの強力な衝撃にも耐える独自の圧入方式(PAT.)で軸折れを激減させる。
・独自の軸圧入式。軸折れが激減。
・手のひらに馴染む流線型デザインは、防錆力に優れたミラー仕上げ。
【用途】
・建築・設備 ハイインパクト使用のヘビーユーザーに最適。
・ホールダウン金物(座金付ボルト・アンカーボルト)等。

基本スペック

  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    110
  • JANコード
    4907587358448
  • トラスココード
    311-1377

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,988

型番 : TA202411
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,988

スペック

  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    110
  • JANコード
    4907587358448
  • トラスココード
    311-1377
  • 軸寸法(mm)
    32
  • 差込角(mm)
    24
  • l(mm)
    13
  • 特長
    六角軸に樹脂成形を施し、ソケットに圧入。軸への局部応力集中を分散させることで従来比4倍の耐久性を実現しました。18Vインパクトドライバーの強力な衝撃にも耐える独自の圧入方式(PAT.)で軸折れを激減させます。
  • 台紙サイズ(mm)
    165×35
  • 面取り角度
    26°30′

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

剛鍛ミラーソケットの概要

外観

外観

パッケージ

パッケージ

寸法図

寸法図

使用例

使用例

  • 面接触型6角ソケット。
  • ナットを先端部で保持、位置を確認しながら作業ができる。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

TA202411 剛鍛ミラーソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)