(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

剛鍛ミラーソケット No.TA202211

剛鍛ミラーソケット No.TA202211

通常単価:
1,388
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

面接触型の6角ソケットビット。
【特長】
・六角軸に樹脂成形を施し、ソケットに圧入し軸への局部応力集中を分散させることで4倍の耐久性を実現。
・18Vインパクトドライバーの強力な衝撃にも耐える圧入方式(PAT.)で軸折れを激減。
・手のひらに馴染む流線型デザインは、ミラー仕上げで防錆力に優れている。
【用途】
・フォームタイナットにコンクリートが付着している場合などに最適。

基本スペック

  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    110
  • JANコード
    4907587358431
  • トラスココード
    311-1369

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,388

型番 : TA202211
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,388

スペック

  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    110
  • JANコード
    4907587358431
  • トラスココード
    311-1369
  • 軸寸法(mm)
    29
  • 差込角(mm)
    22
  • l(mm)
    13
  • 特長
    六角軸に樹脂成形を施し、ソケットに圧入。軸への局部応力集中を分散させることで従来比4倍の耐久性を実現しました。18Vインパクトドライバーの強力な衝撃にも耐える独自の圧入方式(PAT.)で軸折れを激減させます。
  • 台紙サイズ(mm)
    165×35
  • 面取り角度
    26°30′

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

六角軸に樹脂成形を施したソケットビット

剛鍛ミラーソケット No.TA202211:関連画像

軸への局部応力集中を分散させることで従来の4倍の耐久性を実現

剛鍛ミラーソケット No.TA202211:関連画像

手のひらに馴染む流線型デザイン

剛鍛ミラーソケット No.TA202211:関連画像

使用例

TA202211剛鍛ミラーソケットの外形図と仕様

剛鍛ミラーソケット No.TA202211:関連画像

TA202211剛鍛ミラーソケットの寸法図

呼称 刃先区分 ソケッ卜サイズ
mm
本体全長
mm
本体重量
g
外装
TA202211(A/F22×110) ソケッ卜 A/F22 110 180 100

仕様

この商品の使用上の注意

  • 作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • ネジのサイズに合ったものを使用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
  • ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

剛鍛ミラーソケット No.TA202211のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)