(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

SB 対辺5/16 ナットセッター(ボールロック式)

SB 対辺5/16 ナットセッター(ボールロック式)【5個入り】

通常単価:
1,705
通常出荷日:
5日目

ドリルネジ・フランジ付六角頭ネジ用。
【特長】
・マグネットを使用せずボールでネジを保持、切粉の付着がない。
【用途】
・折板中間の接合など高所作業でのドリルネジ・フランジ付六角頭ネジに。

基本スペック

  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 全長(mm)
    55
  • JANコード
    4907587350176
  • トラスココード
    371-5019

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

1,705

5個入り

この商品は10パックからご注文いただけます。

型番 : SB516
通常出荷日 5日目
通常単価 1,705
内容量 5個入り

スペック

  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 全長(mm)
    55
  • JANコード
    4907587350176
  • トラスココード
    371-5019
  • 差込角(mm)
    5/16"
  • ビット 内容明細
    ナットセッターSB 対辺 5/16"×55 5本

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

ナットセッター(ボールロック式)の特長

寸法図

寸法図

呼称刃先区分ソケッ卜サイズ
mm
本体全長
mm
本体重量
g
SB516(A/F5/16)ソケッ卜A/F5/165525
  • 適用:ネジ径5mm用
  • 個装サイズ(mm):127×87×15

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

SB 対辺5/16 ナットセッター(ボールロック式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)