(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

B44 対辺8X70 ソケットビット

B44 対辺8X70 ソケットビット【10個入り】

通常単価:
4,932
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

六角ボルト・ナット用着脱用ソケットビット。
【特長】
・六角軸対辺5mmタイプ。
【用途】
・作業性を重視した組立ライン用。

基本スペック

  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    5
  • 全長(mm)
    70
  • はめ合い部深さ(mm)
    25
  • JANコード
    4907587326362
  • トラスココード
    371-2672

詳細情報を確認する

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

4,932

10個入り

型番 : B44870
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 4,932
内容量 10個入り

スペック

  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    5
  • 全長(mm)
    70
  • はめ合い部深さ(mm)
    25
  • JANコード
    4907587326362
  • トラスココード
    371-2672
  • 軸寸法(mm)
    13
  • 差込角(mm)
    8
  • 特長
    ヘックスネジ用のソケットビット。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

ソケットビットの概要

寸法図

寸法図


商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

B44 対辺8X70 ソケットビットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)