No.TD-808 ファミドラW8

No.TD-808 ファミドラW8
通常単価:
528
通常出荷日:
5日目

1セットで8サイズのセットが使えるドライバーセット。
【特長】
・手のひらにフィット。
・エルゴノミックハンドル
・1本で2サイズ使えるリバーシブルタイプの差替軸。
・軸は特殊合金全身焼入。
・中身がよく見える透明ケース入り。
【用途】
・家庭・オフィス・店舗でのあらゆるネジ締め作業用。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TD808

ファミドラW8 No.TD-808の仕様

TD-808の外観

TD-808の外観

製品スペック

柄径 : 29.0mm
内装 : 10
外装 : 60
個装サイズ : 126×64×35mm

注意事項

正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
電気作業では、ショート・感電にご注意ください。
過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
家庭では、お子様に注意して保管してください。

型番
TD808
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特長 サイズ
(mm)

528円

10個

5日目

手のひらにフィット。エルゴノミックハンドル126X64X35

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

クッションハンドルドライバー 画像

クッションハンドルドライバー

ミスミ

DIYから簡単な工場内作業までご利用可能。コスト重視の方にお勧めのクッションハンドルドライバー。

合皮手袋“イージーフィット” 画像

合皮手袋“イージーフィット”

ミタニ

新素材“パーミア生地”を採用。通気性、耐久性、グリップ力に優れたメカニックグローブ。

基本情報

先端規格 プラス(+)/マイナス(-) 先端サイズ・プラス(+) No.0 / No.1 / No.2 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) B1 4 / 6 / 2.5
単品・セット区分 セット品 軸タイプ マグネット あり
ボルスター なし グリップタイプ 樹脂 内容明細 ハンドル差替軸 (+)0/(-)2.5、 (+)1/(-)4、(+)2/(-)6、角キリ/ピン抜き
JANコード 4907587061652

No.TD-808 ファミドラW8の型番TD808のページです。
型番TD808に関する仕様情報を記載しております。

TD808で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)