T型ラチェットドライバーセット TD-80

T型ラチェットドライバーセット TD-80
通常単価:
718
通常出荷日:
5日目

手首の反復動作だけでネジ締めが行なえるラチェットドライバー。
【特長】
・力の入れやすいT型ハンドル。
・差込部六角対辺6.35mm。
・ビット5本付き。
【用途】
・家庭、オフィス、店舗でのあらゆるネジ締め作業用。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TD80

T型ラチェットドライバーセット No.TD-80(ビット5本組)の特長

呼称軸対辺
mm
本体全長
mm
内装外装
TD-80(ビット5本組)H6.35--40
  • 交換部品:No.TD-BS1,BS2,BS3
  • 個装サイズ:170×105×28mm

注意事項

  • 正しい用途、サイズ、使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業では、ショート、感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭では、お子様に注意して保管してください。
型番
TD80
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特長 サイズ
(mm)

718円

40個

5日目

手首の反復動作だけで、ハンドルを持ち替えずにネジ締めができます。170×105×28

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

ラチェットドライバーセット RDS20 画像

ラチェットドライバーセット RDS20

TONE

スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い20個のビットを付属。

ラチェットドライバーセット RDS32 画像

ラチェットドライバーセット RDS32

TONE

スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い32個のビットを付属。

基本情報

先端規格 プラス(+)/マイナス(-) 先端サイズ・プラス(+) No.1 / No.2 / No.3 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) B1 4 / 6
単品・セット区分 セット品 マグネット なし グリップタイプ 樹脂
内容明細 T型ラチェットドライバービットベルトホルダービット +1、+2、+3、-4、-6 JANコード 4907587061232 トラスココード 371-5353

T型ラチェットドライバーセット TD-80の型番TD80のページです。
型番TD80に関する仕様情報を記載しております。

TD80で型番確定

T型ラチェットドライバーセット TD-80のレビュー