No.TW-T20 Tハンドルトルクスドライバー

No.TW-T20 Tハンドルトルクスドライバー
通常単価:
603
通常出荷日:
5日目

T型グリップトルクスドライバー。
【特長】
・力が入りやすいT型グリップ。
・トルクスタイプ。
【用途】
・自動車整備などに最適。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TWT20

Tハンドル トルクスドライバーの仕様

No.TW-T20 Tハンドルトルクスドライバー:関連画像

TW-T20(T20×100)の外観

呼称 刃先サイズ
mm
軸長
mm
軸径
mm
柄径
mm
本体全長
mm
TW-T20(T20×100) T20 100 5.0 70.0 138

注意事項

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業では、ショート・感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭では、お子様に注意して保管してください。
型番
TWT20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端サイズ(トルクス) 柄幅
(mm)
特長

603円

6個

5日目

T2070力が入りやすいT型ハンドル。

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

樹脂柄T型トルクスドライバー 画像

樹脂柄T型トルクスドライバー

KTC(京都機械工具)

軸の根元についた六角形状で、スパナなどを掛けて回すことが可能。グリップエンドのサイズ表示で先端形状の区別。

Tハンドルトルクス®ドライバー、ワークショップスタンド(7本組) 画像

Tハンドルトルクス®ドライバー、ワークショップスタンド(7本組)

WIHA

Tハンドルトルクスドライバーの7本組セット。耐性のあるドイツ仕様のスチールケース入り。

ヘックスローブレンチセット W-81 画像

ヘックスローブレンチセット W-81

ホーザン

T8~T30はタンパープルーフ対応。両端にビットが付けられタテ・ヨコに使用可能。

基本情報

先端規格 トルクス 軸長 L(mm) 100 単品・セット区分 単品
軸タイプ マグネット あり 軸貫通 なし
ボルスター なし グリップタイプ 樹脂 刃先(mm) 3.84
全長(mm) 138 軸径(mm) 5 JANコード 4907587066091

No.TW-T20 Tハンドルトルクスドライバーの型番TWT20のページです。
型番TWT20に関する仕様情報を記載しております。

TWT20で型番確定

No.TW-T20 Tハンドルトルクスドライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)