(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

コロスレッド254 サークリップ溝入れチップ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

254RG-22CC01-415

型番
254RG-22CC01-415
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 溝幅(溝入れ・突切り用) 内接円径iC 材種 固定穴の径d1
(mm)
その他ノーズR
(mm)
最大切込み
(mm)
寸法x
(mm)
トラスココード

3,066円

10個

お見積り

右勝手4.15mm12.7-4.390.152.61.30604-6797

Loading...

  1. 1

基本情報

形状 T(三角形) 用途 溝入れ・突切り 利用可能コーナー数 3
被削材 鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金 ノーズR その他 s(チップ厚さ)(mm) 5.56
s公差(mm) ±0.13 チップサイズ 22 溝幅公差 +0.13/+0.15
寸法z(mm) 0.05

コロスレッド254 サークリップ溝入れチップの型番254RG-22CC01-415のページです。
型番254RG-22CC01-415に関する仕様情報を記載しております。

254RG-22CC01-415で型番確定

コロスレッド254 サークリップ溝入れチップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
254LG-22CC01-215-1135
254RG-22CC01-215-1135
254RG-22CC01-315
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 溝幅(溝入れ・突切り用) 内接円径iC 材種 固定穴の径d1
(mm)
その他ノーズR
(mm)
最大切込み
(mm)
寸法x
(mm)
トラスココード

3,264円

10個

3日目

左勝手2.15mm1/2GC11355.510.082.21.70-

-

10個

お見積り

右勝手2.15mm1/2GC11355.510.082.21.70-

3,066円

10個

2日目

右勝手3.15mm12.7-4.390.152.21.70604-6789