円筒テーパーゲージ シルバー仕上げ

円筒テーパーゲージ シルバー仕上げ
通常単価:
3,252円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

穴径・溝径・パイプ内径の数量検査に便利なテーパーゲージ。
【特長】
・シルバー仕上。
・穴径・溝径・パイプ内径の測定に便利。
【用途】
・ミゾ、隙間、穴径等の測定に使用。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

【HOW TO】テーパーゲージの使い方(動画) ※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

シルバー仕上の穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な機器

TPG-710A

 

TPG-710A

 

TPG-710B

TPG-710B

TPG-710C

TPG-710C

商品コード品番規格測定範囲
(mm)
器差
(mm)
目量
(mm)
テーパー
角度
全長
(mm)
質量
007100TPG-710A710A1~6±0.050.15°44′9320g
007101TPG-710B710B4~15±0.050.15°44′175140g
007102TPG-710C710C4~25±0.050.15°44′290550g
型番
TPG-710A
TPG-710B
TPG-710C
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
規格 トラスココード テーパー角度 質量
(g)
材質 器差
(mm)
全長
(mm)
特長1 用途

3,252円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1~6710A-5度44分20ゲージ:炭素工具鋼/グリップ:快削鋼±0.05mm93シルバー仕上ミゾ・隙間・穴径等の測定

9,756円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

4~15710B-5度44分140ゲージ:機械構造用炭素鋼/グリップ:快削鋼±0.05mm175シルバー仕上ミゾ・隙間・穴径等の測定

14,256円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

4~25710C377-67515度44分550ゲージ:機械構造用炭素鋼/グリップ:快削鋼±0.05mm290シルバー仕上ミゾ・隙間・穴径等の測定

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

防錆剤  画像

防錆剤 

ミスミ

金型や機械部品を、サビからがっちりとガード。

精密作業手袋 手のひらコーティング 画像

精密作業手袋 手のひらコーティング

ミスミ

素手感覚の薄手の着用感で、作業効率がアップ。
検査工程、精密・組立作業に最適。

ゼラストフィルム鉄用 画像

ゼラストフィルム鉄用

新潟精機(SK)

袋に入れるだけで防錆完了!
マスタゲージ、工具、鉄製部品、金型等あらゆる鉄製品の保管に最適。

基本情報

目盛 0.1

円筒テーパーゲージ シルバー仕上げのレビュー