バルブ開閉札 「常時閉(赤)」 特15-304A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バルブ開閉札 「常時閉(赤)」 特15-304A

通常単価:
1,841
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

バルブ開閉札。
【特長】
・PETに、ラミネート加工のひと手間を追加し、耐久性を上げている。
【用途】
・工場や作業現場にて、開閉を明示しておきたい場所に掲示。

基本スペック

  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ(mm)
    60×40×1
  • 表示内容詳細
    常時閉
  • 材質詳細
    PET
  • コード
    特15-304A
  • トラスココード
    382-0645
  • 内容量
    1袋(10枚)

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1袋(10枚)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1袋(10枚)

在庫品1日目

当日出荷可能

1,841

型番 : 164071
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,841
内容量 1袋(10枚)

スペック

  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ(mm)
    60×40×1
  • 表示内容詳細
    常時閉
  • 材質詳細
    PET
  • コード
    特15-304A
  • トラスココード
    382-0645
  • 印刷方向
    両面印刷
  • 仕様
    4㎜φ穴×1
  • 仕様2
    ラミネート加工

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

バルブ開閉札(特15-304A 赤 164071)の特長

素材・材質ラミPET
特徴※両面印刷
サイズ・寸法60×60×1mm
※4mm径穴×1
使用イメージ

使用イメージ

仕様

  • ラミネート加工のバルブ開閉札。
  • 本体上部に直径4mmの穴付き。
  • 「常時閉」の赤地。
  • 材質:PET。

ラミプレート/ラミPET摩耗テスト

試験後の状態

ラミプレートと表面印刷の比較

ラミプレートと表面印刷の比較

試験結果

品名擦り消え始めの回数擦り消え終わりの回数
バルブ開閉札(ラミプレート)5,000回で擦り消え始めに到達せず-----
バルブ開閉札(表刷印刷)30回430回

商品担当おすすめ

バルブ開閉表示板 回転式両面表示板 画像

バルブ開閉表示板 回転式両面表示板

ユニット

開閉表示を開店することで表示できる便利な表示板。
赤、黄色、緑で表示されるのでとても視認性にすぐれている。

取付具 ワイヤーリング 画像

取付具 ワイヤーリング

ユニット

ステンレス製のワイヤーリング、5個セット。
標識や札はもちろんちょっとした吊り下げに大変重宝する。

バルブ開閉札 「常時閉(赤)」 特15-304Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 1枚から購入できますか?
回答: 申し訳ございません。10枚1組での販売となっております。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)