レーザ標識「レーザ放射 ビームの被ばくを避けること クラス3Rレーザ製品」 レーザC-3R(大)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザ標識「レーザ放射 ビームの被ばくを避けること クラス3Rレーザ製品」 レーザC-3R(大)

通常単価:
2,599
通常出荷日:
3日目

レーザステッカー標識。
【特長】
・扱いやすいステッカータイプ。
・丈夫で破れにくいPETステッカー。
【用途】
・当該情報の明示(指示)に。

基本スペック

  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ(mm)
    84×148
  • 表示内容詳細
    レーザ放射 ビームの被ばくを避けること クラス3Rレーザ製品
  • 詳細タイプ
    ステッカー
  • 材質詳細
    PETステッカー
  • コード
    レーザC-3R(大)
  • トラスココード
    814-8416
  • 内容量
    1袋(10枚)

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1袋(10枚)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1袋(10枚)

3日目

2,599

型番 : 027115
通常出荷日 3日目
通常単価 2,599
内容量 1袋(10枚)

スペック

  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ(mm)
    84×148
  • 表示内容詳細
    レーザ放射 ビームの被ばくを避けること クラス3Rレーザ製品
  • 詳細タイプ
    ステッカー
  • 材質詳細
    PETステッカー
  • コード
    レーザC-3R(大)
  • トラスココード
    814-8416

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

ステッカータイプのレーザ標識

レーザ標識「レーザ放射 ビームの被ばくを避けること クラス3Rレーザ製品」 レーザC-3R(大):関連画像

外観

  • サイズ:84×148mm
  • 材質:PETステッカー
  • 離けい紙

商品担当おすすめ

アルミバルブ開閉札「常時閉(緑)」 特15-83B 画像

アルミバルブ開閉札「常時閉(緑)」 特15-83B

日本緑十字社

バルブの状態がどうなってるか見やすく掲示。

特定化学物質関係標識「特別管理物質取扱作業場 関係者以外立入禁止」 特38-403 画像

特定化学物質関係標識「特別管理物質取扱作業場 関係者以外立入禁止」 特38-403

日本緑十字社

特定化学物質を取り扱う現場では必須の標識。

危険物標識「危険物屋内貯蔵所」 KHY-6M 画像

危険物標識「危険物屋内貯蔵所」 KHY-6M

日本緑十字社

危険物を取り扱う現場では必須の標識。

レーザ標識「レーザ放射 ビームの被ばくを避けること クラス3Rレーザ製品」 レーザC-3R(大)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 1枚から購入できますか?
回答: 申し訳ございません。10枚1組での販売となっております。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)