レーザ標識「レーザ放射 クラス3Bレーザ製品」 レーザC-3B(大)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザ標識「レーザ放射 クラス3Bレーザ製品」 レーザC-3B(大)

通常単価:
2,599
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

当該情報の明示(指示)に使用するレーザ標識 レーザC-3B(大)。
【特長】
・扱いやすいステッカータイプ。

基本スペック

  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ(mm)
    84×148
  • 表示内容詳細
    レーザ放射 ビームの目又は皮膚への被ばくは危険! 見たり触れたりしないこと クラス3Bレーザ製品
  • 詳細タイプ
    ステッカー
  • 材質詳細
    PETステッカー
  • コード
    レーザC-3B(大)
  • トラスココード
    814-8414
  • 内容量
    1袋(10枚)

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1袋(10枚)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1袋(10枚)

在庫品1日目

当日出荷可能

2,599

型番 : 027113
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,599
内容量 1袋(10枚)

スペック

  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ(mm)
    84×148
  • 表示内容詳細
    レーザ放射 ビームの目又は皮膚への被ばくは危険! 見たり触れたりしないこと クラス3Bレーザ製品
  • 詳細タイプ
    ステッカー
  • 材質詳細
    PETステッカー
  • コード
    レーザC-3B(大)
  • トラスココード
    814-8414

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

レーザ標識 「レーザ放射 ビームの目又は皮膚への被ばくは危険! 見たり触れたりしないこと クラス3Bレーザ製品」 レーザC-3B(大)の詳細

レーザ標識 「レーザ放射 ビームの目又は皮膚への被ばくは危険! 見たり触れたりしないこと クラス3Bレーザ製品」 レーザC-3B(大) 商品イメージ

レーザ標識 「レーザ放射 ビームの目又は皮膚への被ばくは危険! 見たり触れたりしないこと クラス3Bレーザ製品」 レーザC-3B(大) 商品イメージ

レーザ標識 「レーザ放射 ビームの目又は皮膚への被ばくは危険! 見たり触れたりしないこと クラス3Bレーザ製品」 レーザC-3B(大)の仕様

  • サイズ:84×148mm
  • 材質:PETステッカー

商品担当おすすめ

レーザ標識「レーザ放射 クラス3Bレーザ製品」 レーザC-3B(大)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)