JIS安全標識(安全・安全衛生)  「担架」  JA-306L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JIS安全標識(安全・安全衛生) 「担架」 JA-306L

通常単価:
1,154
通常出荷日:
1日目

L、Sの2サイズお取り揃え

基本スペック

  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ(mm)
    450×300×1
  • 表示内容詳細
    担架
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    JA-306L
  • トラスココード
    824-8244
  • 内容量
    1枚

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1枚
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1枚

1日目

1,154

型番 : 391306
通常出荷日 1日目
通常単価 1,154
内容量 1枚

スペック

  • 商品タイプ
    安全標識
  • サイズ(mm)
    450×300×1
  • 表示内容詳細
    担架
  • 材質詳細
    硬質エンビ
  • コード
    JA-306L
  • トラスココード
    824-8244
  • 印刷方向
    表印刷
  • 仕様
    3㎜φ穴×4

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

JIS安全標識(安全・安全衛生) 「担架」 JA-306Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)