ブルースラント ダイヤル式

ブルースラント ダイヤル式
通常単価:
1,326円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

角度の測定に使用する水平器。
【特長】
・変形しにくいグラスファイバー入のABS樹脂製です。
・測定面に強力なネオジム磁石を採用しました。(ダイヤル式マグネット付)
・ダイヤル式で角度の読み取りが容易。大きな目盛で読み取りやすい。
【用途】
・角度、勾配の確認に。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

ブルースラントの仕様

78544の外観

78544の外観

78545の外観

78545の外観

78551の外観

78551の外観

ダイヤル部を浮かせて清掃が可能

ダイヤル部を浮かせて清掃が可能

大型気泡管を採用

大型気泡管を採用

回しやすくツマミやすいLOCKつまみ付き

回しやすくツマミやすいLOCKつまみ付き

型番
78544
78545
78551
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
マグネット 仕様 質量
(g)
特長

1,363円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

なしダイヤル式100-

1,595円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

底面のみダイヤル式 マグネット付115測定面に強力なネオジム磁石を採用しました。

1,326円

1個

2日目

なしダイヤル式 建築用勾配目盛100-

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

カウントメジャー E-20S 画像

カウントメジャー E-20S

シンワ測定

読み取りやすい手元カウンターを採用。握りやすいハンドル形状のカウントメジャー。

ブルーレベル PRO 画像

ブルーレベル PRO

シンワ測定

クリアブルーの溶液と極太ホワイトラインで視認性の良い気泡管を採用。全気泡管1.0mm / mと高精度を実現。

マルチレベル A-150・A-300 画像

マルチレベル A-150・A-300

シンワ測定

バーニヤ目盛付なので、角度を素早く正確に測定可能。

基本情報

商品タイプ 水平器 長さ(mm) 230 高さ(mm) 107
厚み(mm) 18.5 精度 ±17.5mm/m=±1.0°以内 感度 2.0mm/m=0.1146°
材質:本体 ABS樹脂(グラスファイバー入) 材質:透明カバー ポリスチレン樹脂 材質:指針 アルミ

ブルースラント ダイヤル式のレビュー