コンベックス タフギア HG ホルダー付

コンベックス タフギア HG ホルダー付
通常単価:
2,378
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ホルダーが付いてガッシリしたタイプのコンベックス。
【特長】
・ベルトホルダーと落下防止コードが標準装備で、メートル目盛のみJIS1級。
・衝撃吸収プロテクター装備でボディを保護する。
・サビに強いステンレスバネ、ステンレステープを採用で水洗いができる。
・摩耗に強く、キズつきにくく、片手で簡単に脱着できる。
・455㎜ピッチ表示、0点補正移動爪、ショックアブソーバー(衝撃吸収材)が付いている。
【用途】
・長さの測定をする際に利用可能。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

80818

摩耗に強く、キズつきにくいコンベックス

落下防止のコードが付いている。

落下防止のコードが付いている。

コンベックス タフギア HG ホルダー付の仕様について

製品コード
(品番)
品名テープ巾テープ長さ製品質量
8081825-5.5m 尺相当目盛25mm5.5m385g

併用目盛
材質:本体/ABS樹脂、カバー/エラストマー樹脂、テープ/ステンレス

この商品の特長について

テープパターン。

テープパターン。

ワイヤー芯が入った丈夫なコード。

ワイヤー芯が入った丈夫なコード。

片手でカンタンに脱着できるホルダー付。

片手でカンタンに脱着できるホルダー付。

型番
80818
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
特長

2,378円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

385磨耗に強く、キズがつきにくいナイロンコートスチールテープを採用。シャフトを標準装備、落下防止コードが取付可能。衝撃吸収プロテクターでボディを保護。ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付。455mmピッチ表示付。0点補正移動爪付。

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

直尺 シルバー 画像

直尺 シルバー

シンワ測定

シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい直尺 シルバー。エッチング加工+メッキ目盛。

曲尺 同厚 シルバー 名作 画像

曲尺 同厚 シルバー 名作

シンワ測定

角部は竿と同じ厚さ。外部基点の内目盛付き曲尺。

ファイバー折尺 測定範囲 1000mm~2000mm 画像

ファイバー折尺 測定範囲 1000mm~2000mm

シンワ測定

グラスファイバー入なので軽くて錆びず、電気を通しにくい構造。90°・180°でカチッと止まりますので優れた作業性。

基本情報

長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 目盛表示 両面
商品種類 本体 材質 本体:ABS樹脂/カバー:エラストマー樹脂/テープ:ステンレス 種類 25-5.5m尺相当目盛
ホルダー 付属品 落下防止コード付 トラスココード 397-9521

コンベックス タフギア HG ホルダー付の型番80818のページです。
型番80818に関する仕様情報を記載しております。

80818で型番確定

コンベックス タフギア HG ホルダー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: テープを水洗いできますか。
回答: できます。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)