コンベックス タフギア セルフストップ ホルダー付

コンベックス タフギア セルフストップ ホルダー付
通常単価:
1,657
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

引き伸ばした際自動で止まるセルフストップ機能が付いたコンベックス。
【特長】
・摩耗に強くて、キズがつきにくいナイロンコートスチールテープを採用している。
・ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付きで、衝撃吸収プロテクター装備でボディを保護。
・455mmピッチ表示、0点補正移動爪が付いて、落下防止コードが取り付けできる。
【用途】
・長さの測定時に利用可能。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

80813

衝撃吸収プロテクター装備のコンベックス

製品名:コンベックスタフギアセルフストップ25-5.5m尺相当目盛ホルダー付

製品名:コンベックスタフギアセルフストップ25-5.5m尺相当目盛ホルダー付

テープ巾/25mm テープ長さ/5.5m(尺相当)

テープ巾/25mm
テープ長さ/5.5m(尺相当)

コンベックス タフギア セルフストップ ホルダー付の仕様について

製品コード(品番)品名テープ巾テープ長さ製品質量
8081325-5.5m 尺相当目盛 (尺/cm)25mm5.5m369g

【材質】
本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂
テープ:スチール

この商品の特長について

片手でカンタンに脱着できるホルダー付。

片手でカンタンに脱着できるホルダー付。

落下防止コード付。

落下防止コード付。

ワイヤー芯が入った丈夫なコード。

ワイヤー芯が入った丈夫なコード。

型番
80813
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
特長

1,657円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

369磨耗に強く、キズがつきにくいナイロンコートスチールテープを採用。シャフトを標準装備、落下防止コードが取付可能。衝撃吸収プロテクターでボディを保護。ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付。455mmピッチ表示付。0点補正移動爪付。

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

直尺 シルバー 画像

直尺 シルバー

シンワ測定

シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすい直尺 シルバー。エッチング加工+メッキ目盛。

曲尺 同厚 シルバー 名作 画像

曲尺 同厚 シルバー 名作

シンワ測定

角部は竿と同じ厚さ。外部基点の内目盛付き曲尺。

ファイバー折尺 測定範囲 1000mm~2000mm 画像

ファイバー折尺 測定範囲 1000mm~2000mm

シンワ測定

グラスファイバー入なので軽くて錆びず、電気を通しにくい構造。90°・180°でカチッと止まりますので優れた作業性。

基本情報

長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 25 目盛表示 片面
商品種類 本体 材質 本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:スチール 種類 25-5.5m尺相当目盛
ホルダー 付属品 落下防止コード付 トラスココード 397-9474

コンベックス タフギア セルフストップ ホルダー付の型番80813のページです。
型番80813に関する仕様情報を記載しております。

80813で型番確定

コンベックス タフギア セルフストップ ホルダー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 爪は動きますか?
回答: 0点補正移動爪付です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)