棒状マグネット(丸型・角型)

棒状マグネット(丸型・角型)
通常単価:
276円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

釘集めや理科の実験等、工具用、教材用として使用するハンドマグネット。
【特長】
・2本組のNSマグネットです。
・棒状タイプですので、場所を取らずに保管できます。
【用途】
・理科の実験などの教材用に。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

棒状マグネットの仕様

73514の外観

73514の外観

73515の外観

73515の外観

型番
73514
73515
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
マグネット吸着力
(N)
マグネットサイズ
(mm)
種類 吸着力
(gf)
材質 用途 質量
(g)

276円

1個

2日目

0.2φ9×90丸型20ハイカーボンスチール2本組のNSマグネット45

754円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5150×19×6角型50ハイカーボンスチール2本組のNSマグネット125

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

T型マグネット 画像

T型マグネット

シンワ測定

吸着力が大きく様々な保持作業に最適なT型マグネット。

U型マグネット 画像

U型マグネット

シンワ測定

NSマグネット。釘集めなどの工具用や理科の実験等の教材用として最適。

マグチップ 丸型 画像

マグチップ 丸型

シンワ測定

両面テープ付なので、色々な用途に使用可能なマグネット。

基本情報

商品タイプ その他

棒状マグネット(丸型・角型)のレビュー

評価 1.0 平均 1.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 1.01.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    リング状のマグネットのSN極の選定用に購入しました。
    自分が思っていたよりも磁力が弱く、選定には使えませんでした。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

    ミスミからのコメント

    この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックをし、今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。