ロングシャンクハンドタップ左ねじ用 LS-HT LH

ロングシャンクハンドタップ左ねじ用 LS-HT LH
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,768円~
通常出荷日:
1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

(i)ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

PDF

型番

73 の型番候補があります候補を表示

外形図

型番
TNMP3.0G110L
TNMP3.0G510L
TNMQ010N115L
TNMQ010N515L
TNMQ010O110L
TNMQ010O115L
TNMQ010O510L
TNMQ010O515L
TNMQ012N115L
TNMQ012N515L
TNMQ012O115L
TNMQ012O515L
TNMQ012P110L
TNMQ012P115L
TNMQ012P510L
TNMQ012P515L
TNMQ014O115L
TNMQ014O515L
TNMQ014Q115L
TNMQ014Q515L
TNMQ016O115L
TNMQ016O515L
TNMQ016Q115L
TNMQ016Q120L
TNMQ016Q515L
TNMQ016Q520L
TNMQ018O115L
TNMQ018O515L
TNMQ4.0I110L
TNMQ4.0I510L
TNMQ5.0K110L
TNMQ5.0K510L
TNMQ6.0M110L
TNMQ6.0M115L
TNMQ6.0M510L
TNMQ6.0M515L
TNMQ8.0N110L
TNMQ8.0N115L
TNMQ8.0N510L
TNMQ8.0N515L
TNMR018R115L
TNMR018R515L
TNMR020O115L
TNMR020O120L
TNMR020O515L
TNMR020O520L
TNMR020R115L
TNMR020R120L
TNMR020R515L
TNMR020R520L
TNMR022O120L
TNMR022O520L
TNMR022R115L
TNMR022R120L
TNMR022R515L
TNMR022R520L
TNMR024O520L
TNMR024S115L
TNMR024S120L
TNMR024S515L
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチ、山数
(mm)
食付き部山数 全長(L)
(mm)
等級 ねじ長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径(Ds)
(mm)
シャンク四角部の幅(K)
(mm)
シャンク四角部の長さ
(mm)
溝数 形状 ねじ方向

2,591円

1個あり

お見積り

M30.51.5P100P191443.263c左ネジ用

2,591円

1個あり

お見積り

M30.55P100P191443.263c左ネジ用

4,556円

1個

1日目

当日出荷可能

M101.251.5P150P223-75.584e左ネジ用

4,556円

1個

お見積り

M101.255P150P223-75.584e左ネジ用

2,788円

1個

お見積り

M101.51.5P100P223-75.584e左ネジ用

4,556円

1個

お見積り

M101.51.5P150P223-75.584e左ネジ用

2,788円

1個

3日目

M101.55P100P223-75.584e左ネジ用

4,556円

1個

1日目

当日出荷可能

M101.55P150P223-75.584e左ネジ用

5,698円

1個

お見積り

M121.251.5P150P226-8.56.594e左ネジ用

5,698円

1個

お見積り

M121.255P150P226-8.56.594e左ネジ用

5,698円

1個

お見積り

M121.51.5P150P226-8.56.594e左ネジ用

5,698円

1個

1日目

当日出荷可能

M121.55P150P226-8.56.594e左ネジ用

3,414円

1個

お見積り

M121.751.5P100P226-8.56.5942左ネジ用

5,698円

1個

お見積り

M121.751.5P150P226-8.56.594e左ネジ用

3,414円

1個

お見積り

M121.755P100P226-8.56.5942左ネジ用

5,698円

1個

1日目

当日出荷可能

M121.755P150P226-8.56.594e左ネジ用

7,140円

1個あり

お見積り

M141.51.5P150P226-10.58114e左ネジ用

7,140円

1個あり

1日目

当日出荷可能

M141.55P150P226-10.58114e左ネジ用

7,140円

1個あり

1日目

当日出荷可能

M1421.5P150P226-10.58114e左ネジ用

7,140円

1個あり

1日目

当日出荷可能

M1425P150P226-10.58114e左ネジ用

7,752円

1個

お見積り

M161.51.5P150P226-12.510134e左ネジ用

7,752円

1個

お見積り

M161.55P150P226-12.510134e左ネジ用

7,752円

1個

1日目

当日出荷可能

M1621.5P150P226-12.510134e左ネジ用

10,200円

1個

お見積り

M1621.5P200P226-12.510134e左ネジ用

7,752円

1個

1日目

当日出荷可能

M1625P150P226-12.510134e左ネジ用

10,200円

1個

お見積り

M1625P200P226-12.510134e左ネジ用

10,540円

1個

お見積り

M181.51.5P150P233-1411144e左ネジ用

10,540円

1個

1日目

当日出荷可能

M181.55P150P233-1411144e左ネジ用

3,108円

1個

お見積り

M40.71.5P100P211175473c左ネジ用

3,108円

1個

お見積り

M40.75P100P211175473c左ネジ用

2,734円

1個あり

お見積り

M50.81.5P100P213225.54.573c左ネジ用

2,734円

1個あり

1日目

当日出荷可能

M50.85P100P213225.54.573c左ネジ用

1,768円

1個あり

お見積り

M611.5P100P2152664.573c左ネジ用

3,135円

1個あり

お見積り

M611.5P150P2152664.573c左ネジ用

1,768円

1個あり

1日目

当日出荷可能

M615P100P2152664.573c左ネジ用

3,135円

1個あり

お見積り

M615P150P2152664.573c左ネジ用

2,298円

1個あり

お見積り

M81.251.5P100P219-6.2584e左ネジ用

3,910円

1個

お見積り

M81.251.5P150P219-6.2584e左ネジ用

2,298円

1個あり

お見積り

M81.255P100P219-6.2584e左ネジ用

3,910円

1個

1日目

当日出荷可能

M81.255P150P219-6.2584e左ネジ用

10,540円

1個

お見積り

M182.51.5P150P333-1411144e左ネジ用

10,540円

1個

1日目

当日出荷可能

M182.55P150P333-1411144e左ネジ用

13,532円

1個

お見積り

M201.51.5P150P333-1512154e左ネジ用

16,932円

1個

お見積り

M201.51.5P200P333-1512154e左ネジ用

13,532円

1個

お見積り

M201.55P150P333-1512154e左ネジ用

16,932円

1個

お見積り

M201.55P200P333-1512154e左ネジ用

13,532円

1個

1日目

当日出荷可能

M202.51.5P150P333-1512154e左ネジ用

16,932円

1個

お見積り

M202.51.5P200P333-1512154e左ネジ用

13,532円

1個

お見積り

M202.55P150P333-1512154e左ネジ用

16,932円

1個

3日目

M202.55P200P333-1512154e左ネジ用

18,836円

1個

お見積り

M221.51.5P200P333-17131643左ネジ用

18,836円

1個

お見積り

M221.55P200P333-17131643左ネジ用

15,164円

1個

お見積り

M222.51.5P150P333-1713164e左ネジ用

18,836円

1個

お見積り

M222.51.5P200P333-1713164e左ネジ用

15,164円

1個

1日目

当日出荷可能

M222.55P150P333-1713164e左ネジ用

18,836円

1個

1日目

当日出荷可能

M222.55P200P333-1713164e左ネジ用

21,148円

1個

お見積り

M241.55P200P339-19151843左ネジ用

17,680円

1個

1日目

当日出荷可能

M2431.5P150P339-1915184e左ネジ用

21,148円

1個

お見積り

M2431.5P200P339-1915184e左ネジ用

17,680円

1個

お見積り

M2435P150P339-1915184e左ネジ用

Loading...

 

基本情報

ネジ種類 メートル 工具材種 ハイス 被削材 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%) / 高炭素鋼(C含有量0.45%超) / 調質鋼(25~35HRC) / 工具鋼(SKD焼入れ前) / 鋳鋼(SC) / 鋳鉄(FC) / ダクタイル鋳鉄(FCD) / 黄銅(Bs) / 黄銅鋳鉄(BsC) / アルミ合金鋳物(AC、ADC) / 亜鉛合金鋳物(ZDC)
タップ種類 ハンドタップ 穴種類 通り穴用 / 止り穴用 コーティング有無

ロングシャンクハンドタップ左ねじ用 LS-HT LHのレビュー