ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT (型番リスト)

ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT
  • 数量スライド割引
通常単価:
802円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

加工硬化が著しく粘い材料の加工に適したハンドタップ。
【特長】
・刃部の最適設計により、ステンレス鋼、クロム鋼、モリブデン鋼等の加工に適する。
・使用用途に応じ、食付き部の山数を4P、1.5Pの2種類用意。
・同期・非同期どちらでも加工可能。
・5m/min以下での加工速度を推奨。
【用途】
・加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼の加工に最適。

(i)ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TUMR014N4

外形図

外形図

この商品の寸法

ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT:関連画像

TYPE:1

ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT:関連画像

TYPE:2

ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT:関連画像

TYPE:3

全長 ねじ部の長さ 首下の長さ シャンクの長さ シャンク径 シャンク
四角部の幅
シャンク
四角部の長さ
L l ln ls Ds K lk
呼び 商品コード 食付き L
(mm)
l
(mm)
ln
(mm)
ls
(mm)
Ds
(mm)
K
(mm)
lk
(mm)
溝数 形状
メートルねじ用                      
M2×0.4 TUMQ2.0E4 4P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 3 1
TUMQ2.0E1 1.5P
M2.3×0.4 TUMQ2.3E4 4P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 3 1
TUMQ2.3E1 1.5P
M2.5×0.45 TUMQ2.5F4 4P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 3 1
TUMQ2.5F1 1.5P
M2.6×0.45 TUMQ2.6F4 4P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 3 1
TUMQ2.6F1 1.5P
M3×0.5 TUMQ3.0G4 4P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 1
TUMQ3.0G1 1.5P
M3.5×0.6 TUMQ3.5H4 4P 52 11 16 29 5 4 7 3 1
TUMQ3.5H1 1.5P
M4×0.7 TUMQ4.0I4 4P 52 11 17 29 5 4 7 3 1
TUMQ4.0I1 1.5P
M5×0.8 TUMQ5.0K4 4P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1
TUMQ5.0K1 1.5P
M6×1 TUMQ6.0M4 4P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 1
TUMQ6.0M1 1.5P
M6×0.75 TUMQ6.0J4 4P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 1
TUMQ6.0J1 1.5P
M8×1.25 TUMR8.0N4 4P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2
TUMR8.0N1 1.5P 4
M8×1 TUMR8.0M4 4P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2
TUMR8.0M1 1.5P 4
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。
型番
TUMR014N4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジ種類 呼び ピッチ、山数
(mm)
食付き部山数 全長(L)
(mm)
等級 ねじ長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径(Ds)
(mm)
シャンク四角部の幅(K)
(mm)
シャンク四角部の長さ
(mm)
溝数 形状 表面処理

3,543円

1個あり

1日目

当日出荷可能

メートルM141.254P88P326-10.58114e酸化処理

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

十字穴付(+)トラス小ねじ 画像

十字穴付(+)トラス小ねじ

SUNCO

M2~M10の十字穴付トラス小ねじ。

COSP ステンレス用ドリル 画像

COSP ステンレス用ドリル

不二越

鋼からステンレス鋼まで対応できる汎用コバルトドリル。

BASARA ステンコロリン赤(塩素系) 画像

BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

R-GOT

驚異的な切削力を実感できる、難削材用超高性能油性切削油。SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能。

基本情報

工具材種 ハイス 被削材 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%) / 高炭素鋼(C含有量0.45%超) / 合金鋼(SCM) / ステンレス鋼(SUS) / 調質鋼(25~35HRC) / 鋳鋼(SC) タップ種類 ハンドタップ
穴種類 通り穴用 / 止り穴用 コーティング有無

ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTの型番TUMR014N4のページです。
型番TUMR014N4に関する仕様情報を記載しております。

TUMR014N4で型番確定

ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (6件のレビュー) レビューを書く
  • ステンレス板にタップ加工2019/01/28
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    3ミリ厚のSUS304に50箇所タップを立てましたが、
    最後までほとんど刃こぼれも無く、切れ味も変わりませんでした。
    コスパ最高でした!

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ステンレス丸棒端面へのねじ立て2018/12/28
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    これまではスパイラルタップを使用して、M3で3D程の長さのねじ立てを行って参りましたが、新品でもすぐに汚損することが多く、困っておりました。
    ハンドタップの方が丈夫な気がして、試して見ましたが、スパイラルタップよりは剛性感があり、中タップでも食い付きが一般的な5Pではなく4Pというのも気に入っております。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • SUSのタップ2018/11/22
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    汎用のタップをSUSに使うと消耗が激しいので、やはりSUS用を使った方がずっと良いですね。
    SUSと樹脂には専用のタップの方が良いです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ホモ加工のハンドタップが案外見つかりにくいです。無加工のものより滑りがよいように感じます。正しくゆっくり使えば、寿命も問題なくいいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ネジ穴を作製するのに使用、加工のしやすを考えて食付きP4を選びました、綺麗に切れます

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

この商品のバリエーション

型番
TUMQ2.3E4
TUMQ2.5F1
TUMQ2.5F4
TUMR014O1
TUMR014O4
TUMR016M1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジ種類 呼び ピッチ、山数
(mm)
食付き部山数 全長(L)
(mm)
等級 ねじ長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径(Ds)
(mm)
シャンク四角部の幅(K)
(mm)
シャンク四角部の長さ
(mm)
溝数 形状 表面処理

1,353円

1個あり

お見積り

メートルM2.30.44P42P27.21232.553c酸化処理

1,142円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM2.50.451.5P46P28.11432.553c酸化処理

1,142円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM2.50.454P46P28.11432.553c酸化処理

3,053円

1個

1日目

当日出荷可能

メートルM141.51.5P88P326-10.58114e酸化処理

3,053円

1個

1日目

当日出荷可能

メートルM141.54P88P326-10.58114e酸化処理

4,862円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM1611.5P95P326-12.510134e酸化処理