ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT

ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT
  • 数量スライド割引
通常単価:
802円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

加工硬化が著しく粘い材料の加工に適したハンドタップ。
【特長】
・刃部の最適設計により、ステンレス鋼、クロム鋼、モリブデン鋼等の加工に適する。
・使用用途に応じ、食付き部の山数を4P、1.5Pの2種類用意。
・同期・非同期どちらでも加工可能。
・5m/min以下での加工速度を推奨。
【用途】
・加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼の加工に最適。

(i)ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

PDF

型番

117 の型番候補があります候補を表示

外形図

外形図

この商品の寸法

ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT:関連画像

TYPE:1

ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT:関連画像

TYPE:2

ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT:関連画像

TYPE:3

全長 ねじ部の長さ 首下の長さ シャンクの長さ シャンク径 シャンク
四角部の幅
シャンク
四角部の長さ
L l ln ls Ds K lk
呼び 商品コード 食付き L
(mm)
l
(mm)
ln
(mm)
ls
(mm)
Ds
(mm)
K
(mm)
lk
(mm)
溝数 形状
メートルねじ用                      
M2×0.4 TUMQ2.0E4 4P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 3 1
TUMQ2.0E1 1.5P
M2.3×0.4 TUMQ2.3E4 4P 42 7.2 12 27 3 2.5 5 3 1
TUMQ2.3E1 1.5P
M2.5×0.45 TUMQ2.5F4 4P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 3 1
TUMQ2.5F1 1.5P
M2.6×0.45 TUMQ2.6F4 4P 46 8.1 14 29 3 2.5 5 3 1
TUMQ2.6F1 1.5P
M3×0.5 TUMQ3.0G4 4P 46 9 14 26 4 3.2 6 3 1
TUMQ3.0G1 1.5P
M3.5×0.6 TUMQ3.5H4 4P 52 11 16 29 5 4 7 3 1
TUMQ3.5H1 1.5P
M4×0.7 TUMQ4.0I4 4P 52 11 17 29 5 4 7 3 1
TUMQ4.0I1 1.5P
M5×0.8 TUMQ5.0K4 4P 60 13 22 33 5.5 4.5 7 3 1
TUMQ5.0K1 1.5P
M6×1 TUMQ6.0M4 4P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 1
TUMQ6.0M1 1.5P
M6×0.75 TUMQ6.0J4 4P 62 15 26 33 6 4.5 7 3 1
TUMQ6.0J1 1.5P
M8×1.25 TUMR8.0N4 4P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2
TUMR8.0N1 1.5P 4
M8×1 TUMR8.0M4 4P 70 19 - 36 6.2 5 8 3 2
TUMR8.0M1 1.5P 4
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。
型番
TUMQ2.0E1
TUMQ2.0E4
TUMQ2.3E1
TUMQ2.3E4
TUMQ2.5F1
TUMQ2.5F4
TUMQ2.6F1
TUMQ2.6F4
TUMQ3.0G1
TUMQ3.0G4
TUMQ3.5H1
TUMQ3.5H4
TUMQ4.0I1
TUMQ4.0I4
TUMQ5.0K1
TUMQ5.0K4
TUMQ6.0J1
TUMQ6.0J4
TUMQ6.0M1
TUMQ6.0M4
TUMQU04K1
TUMQU04K4
TUMQU04N1
TUMQU04N4
TUMQU05M1
TUMQU05M4
TUMQU06M1
TUMQU06M4
TUMR010M1
TUMR010M4
TUMR010N1
TUMR010N4
TUMR010O1
TUMR010O4
TUMR012M1
TUMR012M4
TUMR012O1
TUMR012O4
TUMR014M1
TUMR014M4
TUMR014N1
TUMR014N4
TUMR014O1
TUMR014O4
TUMR016M1
TUMR016M4
TUMR016O1
TUMR016O4
TUMR8.0M1
TUMR8.0M4
TUMR8.0N1
TUMR8.0N4
TUMRU05O1
TUMRU05O4
TUMRU06P1
TUMRU06P4
TUMRU07N1
TUMRU07N4
TUMRU07Q1
TUMRU07Q4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジ種類 呼び ピッチ、山数
(mm)
食付き部山数 全長(L)
(mm)
等級 ねじ長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径(Ds)
(mm)
シャンク四角部の幅(K)
(mm)
シャンク四角部の長さ
(mm)
溝数 形状 表面処理

1,496円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM20.41.5P42P27.21232.553c酸化処理

1,496円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM20.44P42P27.21232.553c酸化処理

1,353円

1個あり

お見積り

メートルM2.30.41.5P42P27.21232.553c酸化処理

1,353円

1個あり

お見積り

メートルM2.30.44P42P27.21232.553c酸化処理

1,142円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM2.50.451.5P46P28.11432.553c酸化処理

1,142円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM2.50.454P46P28.11432.553c酸化処理

1,142円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM2.60.451.5P46P28.11432.553c酸化処理

1,142円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM2.60.454P46P28.11432.553c酸化処理

802円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM30.51.5P46P291443.263c酸化処理

802円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM30.54P46P291443.263c酸化処理

802円

1個あり

1日目

当日出荷可能

メートルM3.50.61.5P52P211165473c酸化処理

802円

1個あり

3日目

メートルM3.50.64P52P211165473c酸化処理

802円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM40.71.5P52P211175473c酸化処理

802円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM40.74P52P211175473c酸化処理

809円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM50.81.5P60P213225.54.573c酸化処理

809円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM50.84P60P213225.54.573c酸化処理

1,244円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM60.751.5P62P2152664.573c酸化処理

1,244円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM60.754P62P2152664.573c酸化処理

884円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM611.5P62P2152664.573c酸化処理

884円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM614P62P2152664.573c酸化処理

1,340円

1個

3日目

ユニファイ1/4-28UNF-1.5P62P2152664.573c酸化処理

1,340円

1個

3日目

ユニファイ1/4-28UNF-4P62P2152664.573c酸化処理

1,340円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ユニファイ1/4-20UNC-1.5P62P2152664.573c酸化処理

1,340円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ユニファイ1/4-20UNC-4P62P2152664.573c酸化処理

1,428円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ユニファイ5/16-24UNF-1.5P70P219-6.2584e酸化処理

1,428円

1個あり

1日目

当日出荷可能

ユニファイ5/16-24UNF-4P70P219-6.2583e酸化処理

1,836円

1個あり

3日目

ユニファイ3/8-24UNF-1.5P75P223-75.584e酸化処理

1,836円

1個あり

1日目

当日出荷可能

ユニファイ3/8-24UNF-4P75P223-75.583e酸化処理

1,877円

1個あり

お見積り

メートルM1011.5P75P323-75.584e酸化処理

1,877円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM1014P75P323-75.583e酸化処理

1,578円

1個

3日目

メートルM101.251.5P75P323-75.584e酸化処理

1,578円

1個

1日目

当日出荷可能

メートルM101.254P75P323-75.583e酸化処理

1,578円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM101.51.5P75P323-75.584e酸化処理

1,578円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM101.54P75P323-75.583e酸化処理

2,632円

1個あり

3日目

メートルM1211.5P82P326-8.56.594e酸化処理

2,632円

1個あり

3日目

メートルM1214P82P326-8.56.593e酸化処理

2,938円

1個あり

3日目

メートルM121.51.5P82P326-8.56.594e酸化処理

2,938円

1個あり

お見積り

メートルM121.54P82P326-8.56.593e酸化処理

3,543円

1個あり

1日目

当日出荷可能

メートルM1411.5P88P326-10.58114e酸化処理

3,543円

1個あり

3日目

メートルM1414P88P326-10.58114e酸化処理

3,543円

1個あり

3日目

メートルM141.251.5P88P326-10.58114e酸化処理

3,543円

1個あり

1日目

当日出荷可能

メートルM141.254P88P326-10.58114e酸化処理

3,053円

1個

1日目

当日出荷可能

メートルM141.51.5P88P326-10.58114e酸化処理

3,053円

1個

1日目

当日出荷可能

メートルM141.54P88P326-10.58114e酸化処理

4,862円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM1611.5P95P326-12.510134e酸化処理

6,385円

1個あり

3日目

メートルM1614P95P326-12.510134e酸化処理

4,080円

1個

1日目

当日出荷可能

メートルM161.51.5P95P326-12.510134e酸化処理

4,080円

1個

1日目

当日出荷可能

メートルM161.54P95P326-12.510134e酸化処理

1,850円

1個あり

3日目

メートルM811.5P70P319-6.2584e酸化処理

1,850円

1個あり

お見積り

メートルM814P70P319-6.2583e酸化処理

1,238円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM81.251.5P70P319-6.2584e酸化処理

1,238円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

メートルM81.254P70P319-6.2583e酸化処理

1,428円

1個あり

3日目

ユニファイ5/16-18UNC-1.5P70P319-6.2584e酸化処理

1,428円

1個あり

お見積り

ユニファイ5/16-18UNC-4P70P319-6.2583e酸化処理

1,836円

1個あり

3日目

ユニファイ3/8-16UNC-1.5P75P323-75.584e酸化処理

1,836円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ユニファイ3/8-16UNC-4P75P323-75.583e酸化処理

2,577円

1個あり

1日目

当日出荷可能

ユニファイ7/16-20UNF-1.5P82P326-8.56.594e酸化処理

2,577円

1個あり

お見積り

ユニファイ7/16-20UNF-4P82P326-8.56.593e酸化処理

2,577円

1個

お見積り

ユニファイ7/16-1.5P82P326-8.56.5942酸化処理

2,577円

1個

お見積り

ユニファイ7/16-4P82P326-8.56.5932酸化処理

Loading...

 

商品担当おすすめ

十字穴付(+)トラス小ねじ 画像

十字穴付(+)トラス小ねじ

SUNCO

M2~M10の十字穴付トラス小ねじ。

COSP ステンレス用ドリル 画像

COSP ステンレス用ドリル

不二越

鋼からステンレス鋼まで対応できる汎用コバルトドリル。

BASARA ステンコロリン赤(塩素系) 画像

BASARA ステンコロリン赤(塩素系)

R-GOT

驚異的な切削力を実感できる、難削材用超高性能油性切削油。SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能。

基本情報

工具材種 ハイス 被削材 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%) / 高炭素鋼(C含有量0.45%超) / 合金鋼(SCM) / ステンレス鋼(SUS) / 調質鋼(25~35HRC) / 鋳鋼(SC) タップ種類 ハンドタップ
穴種類 通り穴用 / 止り穴用 コーティング有無

ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (6件のレビュー) レビューを書く
  • ステンレス板にタップ加工2019/01/28
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    3ミリ厚のSUS304に50箇所タップを立てましたが、
    最後までほとんど刃こぼれも無く、切れ味も変わりませんでした。
    コスパ最高でした!

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ステンレス丸棒端面へのねじ立て2018/12/28
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    これまではスパイラルタップを使用して、M3で3D程の長さのねじ立てを行って参りましたが、新品でもすぐに汚損することが多く、困っておりました。
    ハンドタップの方が丈夫な気がして、試して見ましたが、スパイラルタップよりは剛性感があり、中タップでも食い付きが一般的な5Pではなく4Pというのも気に入っております。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • SUSのタップ2018/11/22
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    汎用のタップをSUSに使うと消耗が激しいので、やはりSUS用を使った方がずっと良いですね。
    SUSと樹脂には専用のタップの方が良いです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ホモ加工のハンドタップが案外見つかりにくいです。無加工のものより滑りがよいように感じます。正しくゆっくり使えば、寿命も問題なくいいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ネジ穴を作製するのに使用、加工のしやすを考えて食付きP4を選びました、綺麗に切れます

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。