• 6/18に発生した大阪北部を中心とする地震により、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。地震の影響により、一部の商品でお届けに遅れが生じております。お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

Xシリーズステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SUXSL

Xシリーズステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SUXSL
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,066円~
通常出荷日:
1日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・高性能マシニングセンタや高精度ツーリングの性能を最大限に引き出す高剛性・高精度ブランクを採用。
 ※専用ツーリングとの組み合わせ推奨。
・ステンレス用スパイラルタップ(通り穴用)です。

(i)ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

PDF

型番

9 の型番候補があります候補を表示

外形図

Xシリーズステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SUXSL:関連画像


商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
Xシリーズステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SUXSL:関連画像

型番
SUXQ6.0ML
SUXR010ML
SUXR010NL
SUXR010OL
SUXR8.0ML
SUXR8.0NL
SUXS012NL
SUXS012OL
SUXS012PL
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチ、山数
(mm)
全長(L)
(mm)
等級 ねじ長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径(Ds)
(mm)
シャンク四角部の幅(K)
(mm)
シャンク四角部の長さ
(mm)
表面処理 ねじれ角

1,066円

1個あり

1日目

当日出荷可能

M6180P2153064.98酸化処理L15°

2,458円

1個あり

お見積り

M101100P3153910811酸化処理L15°

1,912円

1個あり

お見積り

M101.25100P3193910811酸化処理L15°

1,912円

1個あり

1日目

当日出荷可能

M101.5100P3233910811酸化処理L15°

1,745円

1個あり

お見積り

M8190P3153586.29酸化処理L15°

1,519円

1個あり

1日目

当日出荷可能

M81.2590P3193586.29酸化処理L15°

2,665円

1個あり

お見積り

M121.25110P4194512912酸化処理L15°

2,665円

1個あり

お見積り

M121.5110P4234512912酸化処理L15°

2,665円

1個あり

1日目

当日出荷可能

M121.75110P4264512912酸化処理L15°

Loading...

  1. 1
 

基本情報

ネジ種類 メートル 食付き部山数 5P 工具材種 ハイス
被削材 低炭素鋼(C含有量0.25%未満) / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%) / 高炭素鋼(C含有量0.45%超) / 合金鋼(SCM) / ステンレス鋼(SUS) / 調質鋼(25~35HRC) / 鋳鋼(SC) タップ種類 スパイラルタップ 穴種類 通り穴用
コーティング有無 溝数 3 形状 g

Xシリーズステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SUXSLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)