工事用シャープペン 2.0mm

工事用シャープペン 2.0mm
通常単価:
116円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

鉄材、コンクリートなどへの書き込みに使用するシャープペン。
【特長】
・折れにくくなめらかな書き味です。
【用途】
・鉄剤、合板、コンクリートなどへのマーキングに最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

工事用シャープペン 2.0mm

工事用シャープペン 2.0mm:関連画像

商品画像(78472)

工事用シャープペン 2.0mm:関連画像

先端形状

工事用シャープペン 2.0mm:関連画像

商品画像(78474)

工事用シャープペン 2.0mm:関連画像

商品画像(78475)

型番
78470
78471
78472
78473
78474
78475
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
種類 質量
(g)
特長 用途

290円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

142×9×12-13-鉄材・合板・コンクリートなどへのマーキングに

290円

1個

2日目

142×9×12-13-鉄材・合板・コンクリートなどへのマーキングに

290円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

142×9×12-13-鉄材・合板・コンクリートなどへのマーキングに

116円

1個

3日目

150×9×9替芯6本入り6保護ケース付鉄材・合板・コンクリートなどへのマーキングに

145円

1個

2日目

150×9×9替芯6本入り6保護ケース付鉄材・合板・コンクリートなどへのマーキングに

145円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

150×9×9替芯6本入り6保護ケース付鉄材・合板・コンクリートなどへのマーキングに

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

ハンディ墨つぼ Pro Plus 画像

ハンディ墨つぼ Pro Plus

シンワ測定

糸通しが不要なタンクフタ開閉式ハンディ墨つぼ 。ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までラクラク墨打ちが可能。

純綿水糸カード巻 3~10号 画像

純綿水糸カード巻 3~10号

シンワ測定

環境にやさしい綿100%。結びやすい天然素材の純綿糸。

工事用 ペイントマーカー 丸芯 画像

工事用 ペイントマーカー 丸芯

シンワ測定

いろいろなものに書ける油性ペイントマーカー。鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリートなどのマーキングに最適。

基本情報

商品タイプ シャーペン 線径(mm) 2.0