ラチェット式タップホルダ

ラチェット式タップホルダ
通常単価:
2,195円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

タップ立てに楽なラチェットタイプのタップレンチ。
【特長】
・使いやすいT型ハンドル仕様で、片手で作業することが可能。
・狭い所でも簡単にタップ立てができる。
・左右・固定の3種の切り換えが可能。
【用途】
・タップ立て用レンチとして使用。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

外形図

外形図

タップ立てに楽なラチェットタイプのレンチ

RTH-M

RTH-M

商品
コード
品番規格タップ
使用範囲
質量
013002RTH-MMM3~M8200g
013003RTH-LLM8~M12330g

ラチェット式タップホルダの外形図と寸法

ラチェット式タップホルダの外形図

ラチェット式タップホルダの外形図

品番ABC
RTH-M100857
RTH-L1201108

単位: mm

型番
RTH-L
RTH-M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
タップ適応範囲
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
質量
(g)

2,683円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M8~121201108330

2,195円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

M3~8100857200

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

タッピングペースト C-101(一般金属用) 画像

タッピングペースト C-101(一般金属用)

日本工作油

タップ、ドリル、リーマ、ねじ切りなどの加工に最適な切削油剤。
常温でペースト状のため取り扱いが容易で横穴加工にも最適。

ネジザウルス PZ-55 画像

ネジザウルス PZ-55

エンジニア

つぶれたネジをはずせる工具「ネジザウルス」シリーズ。
先端部に縦溝が刻まれており、ネジ山がつぶれたネジでもしっかりくい込み、回すことが可能。

ハイス鋼ハンドタップ 画像

ハイス鋼ハンドタップ

ミスミ

定番サイズに限定して特別価格でご提供。

基本情報

タップ種類 タップレンチ

ラチェット式タップホルダのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (5件のレビュー) レビューを書く
  • アルミ板のタップ立てに2019/10/10
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    アルミ板のタップ立てに使いました.ラチェット式なので楽に回すことができます.

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    国産品は品質が良いので安心して使えます。レバー中央にもノッチ溝が有るので使いやすいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • タップのさらい2018/12/13
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    狭い場所でも回せるところはすごく良い。
    さらうのは良いがタップをたてるときは不安定な感じがします。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    使いやすいT型ハンドルなので、片手で作業でき、楽チンである。
    狭い所でも簡単にタップ立てができるのも良いところである。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    定番の形です、個人持ち用工具としてリピート発注しています、個体差でタップ取付時に傾くものがあります、タップ切りに支障はありませんができれば真っ直ぐに越した事はありませんね。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: チャック部分の部品は供給可能でしょうか?
回答: 可能です。