(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

エルパ カラーS型ミニ球 25W 口金E17

エルパ カラーS型ミニ球 25W 口金E17

通常単価(税別):
270
通常出荷日:
3日目

キラキラした輝きを演出するカラーの電球。【特長】・なだらかな形のガラス球。【用...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 商品タイプ:
    電球・ランプ
  • 種類:
    その他
  • 消費電力(W):
    25
  • 口金:
    E17
  • 定格電圧(V):
    110
  • 定格寿命(時間):
    1000
  • 全長(mm):
    58
  • バルブ径(mm):
    35
  • 内容量:
    1個

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
光色

絞り込み

  • アンバー
  • ブルー
  • レッド
  • 解除
メーカー商品名

絞り込み

  • G-20H(AM)
  • G-20H(BL)
  • G-20H(R)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個
アンバー
G-20H(AM)

3日目

270

型番 : G-20H-AM
通常出荷日 3日目
通常単価(税別) 270
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    電球・ランプ
  • 種類
    その他
  • 消費電力(W)
    25
  • 口金
    E17
  • 定格電圧(V)
    110
  • 定格寿命(時間)
    1000
  • 全長(mm)
    58
  • バルブ径(mm)
    35
  • 光色
    アンバー
  • メーカー商品名
    G-20H(AM)
1個
ブルー
G-20H(BL)

3日目

270

型番 : G-20H-BL
通常出荷日 3日目
通常単価(税別) 270
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    電球・ランプ
  • 種類
    その他
  • 消費電力(W)
    25
  • 口金
    E17
  • 定格電圧(V)
    110
  • 定格寿命(時間)
    1000
  • 全長(mm)
    58
  • バルブ径(mm)
    35
  • 光色
    ブルー
  • メーカー商品名
    G-20H(BL)
1個
レッド
G-20H(R)

3日目

270

型番 : G-20H-R
通常出荷日 3日目
通常単価(税別) 270
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    電球・ランプ
  • 種類
    その他
  • 消費電力(W)
    25
  • 口金
    E17
  • 定格電圧(V)
    110
  • 定格寿命(時間)
    1000
  • 全長(mm)
    58
  • バルブ径(mm)
    35
  • 光色
    レッド
  • メーカー商品名
    G-20H(R)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

キラキラした輝きを演出するカラーの電球。
【特長】
・なだらかな形のガラス球。
【用途】
・室内装飾照明、アクセント照明、ディスプレイ用に最適。

商品情報

キラキラした輝きを演出する、室内装飾、ディスプレイ用に適したカラーS型ミニ球

カラーS型ミニ球 レッド、ブルー、アンバー

カラーS型ミニ球 レッド、ブルー、アンバー

パッケージ

パッケージ

カラーS型ミニ球の外形図

カラーS型ミニ球の外形図

 型番カラー本体サイズ定格パッケージサイズ
(H×W×D)
口金全長
(mm)
バルブ径
(mm)
電圧
(V)
消費電力
(W)
寿命
(時間)
25WG-20H(R)レッドE17583511025
1,000
・130×60×35mm
・14g
G-20H(BL)ブルーE17583511025
1,000
・130×60×35mm
・14g
G-20H(AM)アンバーE17583511025
1,000
・130×60×35mm
・14g

商品担当おすすめ

配電盤表示電球 画像

配電盤表示電球

ELPA朝日電器

【特長】口金はE10、E12、BA9Sと3タイプあり。
火災報知機用電球 110V/10W・35V/5W 画像

火災報知機用電球 110V/10W・35V/5W

ELPA朝日電器

【特長】電圧:110V。消費電力:10W。寿命:約7,000時間。全長:48mm。バルブ径:20mm。口金:E12。入数:1個。カラー:クリア。
表示灯用電球 画像

表示灯用電球

ELPA朝日電器

【特長】電圧:6.3V。消費電力:0.9W。寿命:約1,000時間。全長:28mm。バルブ径:10mm。口金:E10。入数:2個。カラー:クリア。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エルパ カラーS型ミニ球 25W 口金E17

エルパ カラーS型ミニ球 25W 口金E17

    エルパ クリプトン球 40W形

    エルパ クリプトン球 40W形

      エルパ クリプトン球 25W形

      エルパ クリプトン球 25W形

        エルパ カラー寸丸球 7W E26

        エルパ カラー寸丸球 7W E26

          エルパ 小丸球(クリア) 5W・10W・15W

          エルパ 小丸球(クリア) 5W・10W・15W

            エルパ 国民球(クリア) 5W E12

            エルパ 国民球(クリア) 5W E12

              エルパ 生地色ナツメ球 5W E12

              エルパ 生地色ナツメ球 5W E12

                S形ミニ球(クリア) 25W・40W 口金E17

                S形ミニ球(クリア) 25W・40W 口金E17

                  エルパ 小丸球(クリア)

                  エルパ 小丸球(クリア)

                    エルパ ナツメ球(昼光)

                    エルパ ナツメ球(昼光)

                      エルパ 特殊ナツメ球(ホワイト) G-123H-W

                      エルパ 特殊ナツメ球(ホワイト) G-123H-W

                        寸丸球(クリア・ホワイト) 7W E26

                        寸丸球(クリア・ホワイト) 7W E26

                          エルパ 節電ナツメ球 2.5W E12

                          エルパ 節電ナツメ球 2.5W E12

                            メーカー ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器
                            通常価格
                            (税別)
                            270円 287円 287円 157円 180円 166円~ 120円 148円 180円 131円~ 165円 131円 100円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ 電球・ランプ
                            種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            消費電力(W) 25 38 24 7 - 5 5 - - - 5 7 2.5
                            口金 E17 E17 E17 E26 - E12 E12 E17 - E12 E17 E26 E12
                            定格電圧(V) 110 100/110 100/110 100 110 100/110 100 110 110 - 110 110 100

                            エルパ カラーS型ミニ球 25W 口金E17のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            質問: 水がかかっても大丈夫ですか?
                            回答: 水滴のかかる状態で使用しないでください。破損の原因となります。

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)