sharp style LEDライト

sharp style LEDライト

通常単価:
2,646円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

マルチクリップ付属で帽子にも取り付けられるハンディライト。
【特長】
・コンパクト・携帯性に「超絶的な明るさ」をプラスした究極のライト。
・耐食性・強度・表面処理性に優れており、アルミニウム合金を採用。材質にもこだわった本格派。
・全体を照らし出す広角照射仕様にし、照射時の不満を解消!
・シンプルボディに高級感のあるマットブラックを採用。艶を消して手触り感を良くした、持っていてかっこいい仕上がり!
・コンパクト・携帯性を重視し、乾電池1本で高輝度白色LED点灯を実現。
【用途】
・暗所での作業で明かりがほしい時に。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
最大点灯時間(h)

絞り込み

  • 1
  • 15
  • 解除
電源

絞り込み

  • 乾電池単3
  • 乾電池単4
  • 解除
外形寸法(mm)

絞り込み

  • 80×D15×H145
  • 解除
メーカー商品名

絞り込み

  • DOP-014BK
  • DOP-013BK
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本
1
乾電池単4
80×D15×H145
DOP-013BK

在庫品1日目

当日出荷可能

2,646

型番 : DOP-013BK
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,646
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    クリップタイプ
  • 特殊用途
    防滴
  • 最大点灯時間(h)
    1
  • 電源
    乾電池単4
  • 外形寸法(mm)
    80×D15×H145
  • 使用電池本数(本)
    1
  • メーカー商品名
    DOP-013BK
  • 付属品
    マルチクリップ、ネックストラップ、収納ケース
  • 光源
    白色LED
  • 特長1
    本体には航空機にも使用されているアルミニウム合金を採用。
  • 特長2
    ボディ塗装は高級感あふれるマットブラック仕上げ。
  • 特長3
    昇圧回路搭載により、単四形乾電池1本で1WLED点灯を実現。
1本
15
乾電池単3
-
DOP-014BK

在庫品1日目

当日出荷可能

2,670

型番 : DOP-014BK
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,670
内容量 1本

スペック

  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    クリップタイプ
  • 特殊用途
    防滴
  • 最大点灯時間(h)
    15
  • 電源
    乾電池単3
  • 外形寸法(mm)
    -
  • 使用電池本数(本)
    1
  • メーカー商品名
    DOP-014BK
  • 付属品
    ネックストラップ
  • 光源
    白色LED
  • 特長1
    本体には航空機にも使用されているアルミニウム合金を採用。
  • 特長2
    ボディ塗装は高級感あふれるマットブラック仕上げ。
  • 特長3
    昇圧回路搭載により、単三形乾電池1本で1WLED点灯を実現。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

LEDライト タンの仕様

究極のコンパクトボディから満足のいく明るさを実現

究極のコンパクトボディから満足のいく明るさを実現

特長

  • 長さ74mm・重さたったの約24g(電池含)。
  • どこへでも気軽に携帯できる。
  • 究極のコンパクトボディから満足のいく明るさを実現。
  • 単四形乾電池1本で1W LED点灯を実現した究極のLEDライト

アクセサリー

  • ネックストラップで気軽に身につけ、マルチクリップで使い方の幅が広がる。
  • 収納して持ち運びたい方にも便利な収納ケースを標準装備。

仕様

  • 使用電池:単四形乾電池×1本(テスト用付属)。
  • 電池寿命:連続使用時 約1時間。※アルカリ乾電池使用時(電池の性能により異なる)。
  • LED寿命:約5万時間(光束が初期値の50%になるまでの時間)。
  • 付属品:マルチクリップ、ネックストラップ、収納ケース。
  • 光源: 1W白色LED。
付属品:マルチクリップ、ネックストラップ、収納ケース

付属品:マルチクリップ、ネックストラップ、収納ケース


商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)