直流安定化電源

直流安定化電源

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • AD-8735A
  • 校正証明書
  • 検査成績書
  • トレーサビリティ体系図
通常単価:
27,512円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

トラッキング動作が可能な直流安定化電源。
【特長】
・直流電圧0~30V、直流電流0~3A。
・2台を並列接続で直流30V、6Aの電源、直列接続で直流60V、3Aの電源として使用可能。
・シリーズドロッパ方式。アナログ表示。トラッキング動作が可能。
・定電圧電源または定電流電源として2通りの使い方が可能。
・ノイズやリップルを低く抑え、優れた負荷安定性。
【用途】
・実験研究機器、設計開発、製造設備、学校の実験設備に最適。
・生産、検査メンテナンスなど幅広い使い方が可能。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

直流安定化電源の仕様

直流安定化電源:関連画像

AD-8735Aの外観

  • 2台を並列接続した場合、直流30V、6Aの電源として、直列接続した場合には直流60V、3Aの電源として使うことが可能。
  • トラッキング機能のある電源が2台ある場合、一台を親機(マスター)、もう片方を子機(スレーブ)と設定して接続すること可能。
出力 出力電圧 DC 0~30V
出力電流 DC 0~3A
定電圧特性(CV) 入力変動 ±(0.01%+3mV)以下(AC100V±10%)
負荷変動 ±(0.01%+3mV)以下(負荷0~100%変動)
リップル、ノイズ ±0.5mVrms以下(5Hz~1MHz)
定電流特性(CC) 入力変動 ±(0.2%+3mA)以下(AC100V±10%)
負荷変動 ±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)
リップル、ノイズ ±3mArms以下(5Hz~1MHz)
表示 アナログ・メータ方式
入力電圧 AC 100V±10%、50/60Hz、消費電力約200VA
外形寸法 128(W)×145(H)×285(D)mm(突起部含まず)
本体質量 約5kg
付属品 電源ケーブル1本(3P→2P変換アダプタ付き)、出力ケーブル、ショートバー、取扱説明書
直流安定化電源:関連画像

トラッキング動作が可能。2台を並列接続した場合、直流30V、6Aの電源として、直列接続した場合には直流60V、3Aの電源として使うことが可能。

トラッキング機能のある電源が2台ある場合、一台を親機(マスター)、もう片方を子機(スレーブ)と設定して接続する可能。このとき、親機の出力電圧を変化させると、それにともない子機の出力電圧も親機と同じ値に追従して変化。この動作をトラッキング動作と言う。
AD-8735AやAD-8735Dのような直流30V、3Aの電源が2台ある場合、並列に接続すれば直流30V、6Aの電源として、直列に接続すれば直流60V、3Aの電源として使うことが可能。
トラッキング機能がない電源を並列に接続をした場合、両者の出力電圧が必ずしも同じにはならないため、出力電圧の高い方の電源から、出力電圧の低い方の電源へ電流が逆流して、故障の原因となる。場合によっては事故が生じる可能性がある。トラッキング機能つきの電源であれば、いつも両者の出力電圧を等しくコントロールしているため、故障や事故の心配なく使用することが可能。

型番
AD8735A-00A00
AD-8735A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量
(g)
付属品

50,439円

1個

10日目

-4981046913881約5000取扱説明書、電源ケーブル1本(3P→2P変換アダプター付)、出力ケーブル、ショートバー、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図

27,512円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

323-9624-約5000取扱説明書、電源ケーブル1本(3P→2P変換アダプター付)、出力ケーブル、ショートバー

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

デジタルマルチメーター AD-5526 画像

デジタルマルチメーター AD-5526

エー・アンド・デイ

・メンテナンスなどの現場測定から工作、ホビーまで幅広く使用可能。
・ダイオードテスト機能、電池チェック機能、方形波出力機能付き。

汎用3芯OAタップ 4ヶ口 画像

汎用3芯OAタップ 4ヶ口

ミスミ

・スリムなデザインで省スペース化を実現しました。
・一目で通電状態を確認できるLEDランプとマグネットを標準装備しました。

急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ) 画像

急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)

白光

・スイッチオンで130W の急速加熱。
・通常は20Wで使用しますが、スイッチを押している間は130Wで加熱できます。

基本情報

商品タイプ その他アクセサリ 幅(mm) 128 奥行(mm) 285
高さ(mm) 145 出力:出力電流(A) DC 0~3 出力:出力電圧 DC 0~30V
表示 アナログ・メーター方式 定電圧特性:入力変動(CV) ±(0.01%+3mV)以下(AC100V±10%) 定電圧特性:負荷変動(CV) ±(0.01%+3mV)以下(負荷0~100%変動)
定電圧特性:リップル、ノイズ(CV) ±0.5mVrms以下(5Hz~1MHz) 定電流特性:入力変動(CC) ±(0.2%+3mA)以下(AC100V±10%) 定電流特性:負荷変動(CC) ±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)
定電流特性:リップル、ノイズ(CC) ±3mArms以下(5Hz~1MHz)

よくあるご質問(FAQ)

質問: 機器の設置で気を付ける事は何でしょうか?
回答: 風通しのよい場所に設置して下さい。機器の上にものを置いたり、横や放置板の近くには、ものを密着させて置かないでください。本体内部の温度が上昇し、火災や故障の恐れがあります。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)