(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。
4000カウント表示可能なデジタルマルチメーター。
【特長】
・電圧、抵抗の基本測定項目。
・導通チェック、周波数、デューティ比、コンデンサ容量、ダイオードチェックなども測定可能。
・相対値(比較)測定機能、 データホールド機能付き。
【用途】
・電気設計開発者。
・工作、ホビー。
・ビルメンテナンスなど。
お困りですか?チャットで商品に関する質問ができます
AD-5502オープン時
AD-5502本体
AD-5502裏面
表示 | 4000カウント表示 | |
---|---|---|
直流電圧 | 400m/4/40/300V | ±0.8%rdg±1digt |
交流電圧 | 4/40/300V | ±1.2%rdg±3digts |
抵抗 | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ±1.0%rdg±2digts |
導通テスト | 約120Ω以下でブザー音 | |
ダイオードテスト | 分解能1mV、開回路電圧約1.5V | |
周波数 | 99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz | ±0.5%rdg±3digt |
電流ルーブ | 4n/40n/400n/4μ/40μ/200μF | ±4.0%rdg±3digts |
最大入力電圧 | DCV、ACV:300VDC/AC Ω、Hz.DUTY、C、ダイオード、導通ブザー:250VAC |
|
電源 | CR2032電池1個 | |
電池寿命 | 約60時間 |
寸法 | 58(W)×108(H)×12(D)mm(突起部含まず) | |
---|---|---|
重量 | 約65(電池含む) | |
動作温湿度範囲 | 0~40℃、75%RH以下(結露しないこと) | |
保存温湿度範囲 | -10~+50℃、75%RH以下(結露しないこと) | |
付属品 | 電池(モニタ用)、手帳型ケース、取扱説明書 |
型番 |
---|
AD-5502 |
型番 | 通常単価 | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 電源 | 電池寿命 | 質量 (g) | 付属品 | 特長 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,419円 | 1個 | 在庫品1日目 当日出荷可能 | CR2032コイン形リチウム電池1個 | 約60時間 | 約65(電池含む) | 手帳型ケース、電池(モニター用)、取扱説明書、(テストリード) | ●豊かな測定項目:電圧、抵抗の基本測定項目に加えて、導通チェック、周波数、デューティ比、コンデンサ容量、ダイオードチェックなどの測定項目●相対値(比較)測定機能●データホールド機能●スリープモード機能(電池の消耗を防ぎます)●オートレンジ機能●手帳型収納ケースを付属 | テストリードのケーブルは本体と直接つながっているので、本体との着脱はできない |
Loading...
商品タイプ | デジタルテスタ | 直流電圧(V) | 400m/4/40/300 | 交流電圧(V) | 4/40/300 |
---|---|---|---|---|---|
抵抗(Ω) | 400/4k/40k/400k/4M/40M | 幅(mm) | 58 | 奥行(mm) | 12 |
高さ(mm) | 108 | 周波数 | 99.99/999.9/9.999k/99.99kHz | コンデンサ容量(F) | 4n/40n/400n/4μ/40μ/200μ |
導通テスト | 約50Ω以下でブザー音 |
デジタルマルチメーター AD-5502の型番AD-5502のページです。
型番AD-5502に関する仕様情報を記載しております。
AD-5502で型番確定
期間限定)もれなくプレゼント レビュー件数×500円分の割引クーポン QUOカードも当たる!!
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針