17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

T-CBNボールエンドミル

T-CBNボールエンドミル
通常単価(税別)
23,10024,080
税込単価
25,41026,488
通常出荷日:1日目

金型加工用のボールエンドミル。【特長】・工具径が0.6~2.0mmまで対応できる4種類のバリエーション...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

金型加工用として使用するエンドミル

形状がボールタイプ

形状がボールタイプ

●:設定アイテム

製品仕様

RR公差シャンク径公差
0.3~1.0±0.005h6

公差

切削材プリハードン鋼(NAK80など)
ダイス鋼(JIS SKD61など)
ダイス鋼
(JIS SKD11,DRM1 & 2 など)
高速度鋼、ダイス鋼
(JIS SKH,DRM3など)
ワーク抜きテーパ(θ1)/有効首下長(Z)
ボール半径
(R)
硬さ
~52HRC~62HRC~70HRC
切込み量
ap×pf(mm)
送り速度
(mm/min)
回転数
n(min-1
切込み量
ap×pf(mm)
送り速度
(mm/min)
回転数
n(min-1
切込み量
ap×pf(mm)
送り速度
(mm/min)
回転数
n(min-1
0.30.02×0.032,00050,0000.01×0.022,00050,0000.01×0.021,50050,0000°30'/1.251°/1.302°/1.353°/1.45
0.40.03×0.052,0000.02×0.032,0000.01×0.031,5000°30'/1.651°/1.702°/1.803°/1.90
0.50.05×0.053,0000.03×0.053,0000.02×0.032,0000°30'/2.051°/2.102°/2.253°/2.40
1.00.10×0.105,0000.05×0.055,0000.03×0.053,0000°30'/4.151°/4.252°/4.503°/4.80

・表中の切込み(ap)は最大値を示します。
・オイルミスト及びエアブローを推奨します。
・ご使用される機械の回転速度が50,00min-1に満たない場合は、回転速度と同じ割合で調節してください。
・工具突き出し量は必要最小限でご使用ください。

この商品の外形図と寸法について

T-CBNボールエンドミルの寸法図

T-CBNボールエンドミルの寸法図

形番BX850zRφDclL3LφDs
BBB200620.30.60.51.2506
BBB200820.40.80.61.6506
BBB201020.510.72506
BBB20202121.54506

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
T-CBNボールエンドミル 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

最小発注数量
0.6
0.5
0.3
1.2
1個
0.8
0.6
0.4
1.6
1個
1
0.7
0.5
2
1個
2
1.5
1
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,100
( 25,410 )
1日目
23,100
( 25,410 )
1日目
23,100
( 25,410 )
1日目
24,080
( 26,488 )
1日目

詳細情報

基本情報

金型加工用のボールエンドミル。
【特長】
・工具径が0.6~2.0mmまで対応できる4種類のバリエーションで用途にあわせて選択可能。
・形状がボールタイプで刃数が2枚刃。
・R精度:±5μm、シャンク径(d):6mm、全長(L):50mm。
・エンドミル:面の刃で切削し、軸に直交する方向に穴を削り広げる切削道具。
【用途】
・金型加工用として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T-CBNボールエンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T-CBNボールエンドミル
CBNボールエンドミル 2枚刃
CBNボールエンドミル2枚刃 CB200
SMB200 CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル
SMB120 超微細加工用 CBN ボールエンドミルCBN マイクロボール
エポックCBNハイプレシジョンボールエンドミル CBN-EHB2
メーカータンガロイミスミTOWA日進工具日進工具MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格23,100-9,760 -12,000 -24,749 -21,240 -18,754 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
工具材質CBNCBNCBNCBNCBNCBN
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
刃数(枚)222212
シャンク径(mm)644444
全長(mm)505050485050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CBNボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング