(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

デザインカッター

デザインカッター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
497
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

細かな曲線切り抜きに最適な、NTカッタースイブル。
【特長】
・軸が回転するスイブルメカにより、滑らかな曲線切りに最適なデザインカッターナイフ。
・軽くて丈夫なアルミダイカスト製。
・疲れにくいゴムグリップ付き。
【用途】
・アートワークや切り絵、消しゴムハンコ等繊細な切り抜き作業に最適。

基本スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.38
  • 全長(mm)
    145
  • 適合替刃
    BDC-200P・BSB-13P
  • トラスココード
    395-8451
  • JANコード
    4904011010781
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2
    刃:合金工具鋼(SKS81)

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

497

型番 : SW-600GP
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 497

スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.38
  • 全長(mm)
    145
  • 適合替刃
    BDC-200P・BSB-13P
  • トラスココード
    395-8451
  • JANコード
    4904011010781
  • 質量(g)
    40.000
  • 材質1
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2
    刃:合金工具鋼(SKS81)
  • 質量(g)
    28
  • 材質・仕上げ
    本体:アルミダイキャスト 刃:合金工具鋼(SKS81)
  • 付属品
    DC刃5枚・替刃ケース・キャップ付
  • 用途
    アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。
  • 特長
    アルミダイキャスト製ホルダーに疲れにくいゴムクリップつき。ゴムがついて少し太めのΦ11mm

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

NTカッタースイブルの仕様

NTカッタースイブルの外観

NTカッタースイブルの外観

DC-Typeの寸法図 単位:mm

DC-Typeの寸法図
単位:mm

Special Blades DC-Typeの寸法図 単位:mm

Special Blades DC-Typeの寸法図
単位:mm

BD-Typeの寸法図 単位:mm

BD-Typeの寸法図
単位:mm

  • カラー:黒
  • 材質:本体/アルミニウム、ゴム、チャック/亜鉛、カラー/真鍮(ニッケルメッキ)
  • サイズ:138×17×13mm
  • 重量:10g
  • ※ 適応替刃については、メーカHPを参照してください。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

デザインカッターのレビュー

評価 3.0 平均3.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 3.03.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    フィルムの曲線カットに使用。
    力をかけなければ切れます。硬さのあるもの、厚いものは不向きです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 他社の替刃は合いますか?
回答: 適合しません。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)