超硬3枚刃ドリルMaximiza A1166

超硬3枚刃ドリルMaximiza A1166
通常単価:
3,011円~
通常出荷日:
4日目~

3枚刃超硬ドリル。
【特長】
・3枚刃により鋳鉄やアルミダイカストにおいて能率の高い加工が可能。
【用途】
・各種金属被削材への穴あけ加工に最適。

PDF

型番

95 の型番候補があります候補を表示

超硬3枚刃ドリルMaximiza A1166の仕様例

A1166-3.2/A1166-3.3/A1166-3.4

A1166-3.2/A1166-3.3/A1166-3.4 イメージ

A1166-3.2/A1166-3.3/A1166-3.4 イメージ

A1166-3.2/A1166-3.3/A1166-3.4の寸法

A1166-3.2/A1166-3.3/A1166-3.4の寸法図

A1166-3.2/A1166-3.3/A1166-3.4の寸法図

製品コード(ISO)Dc
mm
Lc
mm
l1
mm
l2
mm
d1
mm
A1166-3.23.20018.049.0024.03.200
A1166-3.33.30018.049.0024.03.300
A1166-3.43.40021.052.0027.03.400
型番
A1166-1/2IN
A1166-1/4IN
A1166-1/8IN
A1166-3
A1166-3/16IN
A1166-3.1
A1166-3.2
A1166-3.3
A1166-3.4
A1166-3.5
A1166-3.6
A1166-3.7
A1166-3.8
A1166-3.9
A1166-4
A1166-4.1
A1166-4.2
A1166-4.3
A1166-4.4
A1166-4.5
A1166-4.6
A1166-4.7
A1166-4.8
A1166-4.9
A1166-5
A1166-5/32IN
A1166-5.1
A1166-5.2
A1166-5.3
A1166-5.4
A1166-5.5
A1166-5.6
A1166-5.7
A1166-5.8
A1166-5.9
A1166-6
A1166-6.1
A1166-6.2
A1166-6.3
A1166-6.4
A1166-6.5
A1166-6.6
A1166-6.7
A1166-6.8
A1166-6.9
A1166-7
A1166-7.1
A1166-7.2
A1166-7.3
A1166-7.4
A1166-7.5
A1166-7.6
A1166-7.8
A1166-7.9
A1166-8
A1166-8.1
A1166-8.2
A1166-8.3
A1166-8.5
A1166-8.6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
穴径(ドリル径)Dc
(mm)
溝長ℓ
(mm)
全長L
(mm)
Lc
(mm)
シャンク径(d)
(mm)
Dc
(インチ/#)
トラスココード 先端角
(°)

23,133円

1個

お見積り

12.7651025112.71/2"826-3275150

5,803円

1個

お見積り

6.354270316.351/4"826-3298150

3,011円

1個

お見積り

3.1752449183.1751/8"826-3318150

3,126円

1個

お見積り

32246173-826-3328150

4,244円

1個

お見積り

4.7633562274.7633/16"826-3339150

3,011円

1個

お見積り

3.12449183.1-826-3329150

3,011円

1個

お見積り

3.22449183.2-826-3330150

3,011円

1個

お見積り

3.32449183.3-826-3331150

3,011円

1個

お見積り

3.42752213.4-826-3332150

3,184円

1個

お見積り

3.52752213.5-826-3333150

3,614円

1個

お見積り

3.62752213.6-826-3334150

3,614円

1個

お見積り

3.72752213.7-826-3335150

3,614円

1個

お見積り

3.83055233.8-826-3336150

3,614円

1個

お見積り

3.93055233.9-826-3337150

3,326円

1個

お見積り

43055234-826-3342150

3,728円

1個

お見積り

4.13055234.1-826-3343150

3,499円

1個

お見積り

4.23055234.2-826-3344150

3,728円

1個

お見積り

4.33258244.3-826-3345150

3,986円

1個

お見積り

4.43258244.4-826-3346150

3,614円

1個

お見積り

4.53258244.5-826-3347150

4,244円

1個

お見積り

4.63258244.6-826-3348150

4,244円

1個

お見積り

4.73258244.7-826-3349150

4,244円

1個

お見積り

4.83562274.8-826-3350150

4,244円

1個

お見積り

4.93562274.9-826-3351150

3,728円

1個

4日目

53562275-826-3352150

3,614円

1個

お見積り

3.9693055233.9695/32"826-3363150

4,809円

1個

お見積り

5.13562275.1-826-3353150

4,565円

1個

お見積り

5.23562275.2-826-3354150

4,809円

1個

お見積り

5.33562275.3-826-3355150

4,809円

1個

お見積り

5.43966305.4-826-3356150

4,185円

1個

お見積り

5.53966305.5-826-3357150

4,951円

1個

お見積り

5.63966305.6-826-3358150

4,951円

1個

お見積り

5.73966305.7-826-3359150

4,951円

1個

お見積り

5.83966305.8-826-3360150

4,951円

1個

お見積り

5.93966305.9-826-3361150

4,636円

1個

お見積り

63966306-826-3365150

5,803円

1個

お見積り

6.14270316.1-826-3366150

5,803円

1個

お見積り

6.24270316.2-826-3367150

5,803円

1個

お見積り

6.34270316.3-826-3368150

5,803円

1個

お見積り

6.44270316.4-826-3369150

5,268円

1個

お見積り

6.54270316.5-826-3370150

6,033円

1個

お見積り

6.64270316.6-826-3371150

6,033円

1個

お見積り

6.74270316.7-826-3372150

6,033円

1個

お見積り

6.84574336.8-826-3373150

6,033円

1個

お見積り

6.94574336.9-826-3374150

6,148円

1個

お見積り

74574337-826-3375150

7,284円

1個

お見積り

7.14574337.1-826-3376150

7,284円

1個

お見積り

7.24574337.2-826-3377150

7,284円

1個

お見積り

7.34574337.3-826-3378150

7,284円

1個

お見積り

7.44574337.4-826-3379150

6,595円

1個

お見積り

7.54574337.5-826-3380150

7,964円

1個

お見積り

7.64879357.6-826-3381150

7,964円

1個

お見積り

7.84879357.8-826-3383150

7,964円

1個

お見積り

7.94879357.9-826-3384150

7,284円

1個

お見積り

84879358-826-3387150

8,939円

1個

お見積り

8.14879358.1-826-3388150

8,939円

1個

お見積り

8.24879358.2-826-3389150

8,939円

1個

お見積り

8.34879358.3-826-3390150

8,365円

1個

お見積り

8.54879358.5-826-3392150

9,616円

1個

お見積り

8.65284378.6-826-3393150

Loading...

 

基本情報

被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / アルミ / チタン / 銅 工具材種 超硬 シャンクタイプ ストレートシャンク
コーティング有無 コーティング種類 ノンコート オイルホール有無

超硬3枚刃ドリルMaximiza A1166のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)