多機能加工用チップ (ストレートタイプ、アルミホイル用)

型番

6 の型番候補があります候補を表示

 
型番
GIDA8040IC4
GIDA8040IC20
GIPA8YZ35V0.80IC4
GIPA8YZ35V1.20IC4
GIPA8.004.00IC20
GIPA835V1.20IC20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 ノーズR 溝幅(溝入れ・突切り用) 詳細タイプ 寸法/R
(mm)
材質 種類 チップタイプ 寸法/α
(°)
寸法/M
(mm)
トラスココード 加工用途

3,461円

10個

お見積り

非鉄金属その他8.00(±0.02)GIDA (アルミホイル加工用)4.00(±0.05)IC4超硬-105.6517-9122旋削/深溝入/拡溝

3,441円

10個

お見積り

鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金その他8.00(±0.02)GIDA (アルミホイル加工用)4.00(±0.05)IC20超硬-105.6623-2141旋削/深溝入/拡溝

3,195円

10個

お見積り

非鉄金属0.88.00(±0.02)GIPA0.80(±0.05)IC4超硬YZ76-旋削/深溝入/拡溝

3,046円

1個

3日目

非鉄金属1.28.00(±0.02)GIPA1.20(±0.05)IC4超硬YZ76-旋削/深溝入/拡溝

3,441円

10個

お見積り

鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金その他8.00(±0.02)GIPA4.00(±0.05)IC20超硬-76146-5287旋削/深溝入/拡溝

3,195円

10個

お見積り

鋳鉄 / 非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金1.28.00(±0.02)GIPA1.20(±0.05)IC20超硬-76-旋削/深溝入/拡溝

Loading...

  1. 1

基本情報

形状 その他 用途 溝入れ・突切り 利用可能コーナー数 2
ブレーカー用途 仕上げ 勝手 勝手なし

多機能加工用チップ (ストレートタイプ、アルミホイル用)のレビュー