マシンタップ_Paradur STE 2156062

マシンタップ_Paradur STE 2156062
通常単価:
7,890円~
通常出荷日:
10日目

HSS-E、食い付き部形状C=2~3ピッチ、45°ねじれ角、200~1000N/mm2の被削材または32HRC、切りくずの長い被削材用

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

 
型番
2156062-M8X1
2156062-M10X1
2156062-M12X1.5
2156062-M14X1.5
2156062-M16X1.5
2156062-M18X1.5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジサイズ(呼び) ピッチ (P)、山数
(mm)
全長(L)
(mm)
トラスココード ねじ長(Lc)
(mm)
シャンク径d1(h9)
(mm)
四角部幅(h12)
(mm)
四角部長さ(l9)
(mm)
N

7,890円

1個

10日目

M8190802-69401364.984

8,240円

1個

10日目

M10190802-69351275.584

9,520円

1個

10日目

M121.5100802-69361397104

11,880円

1個

10日目

M141.5100802-693715119125

13,530円

1個

10日目

M161.5100802-693815129125

17,430円

1個

10日目

M181.5110802-6939171411145

Loading...

  1. 1

基本情報

ネジ種類 メートル 食付き部山数 2~3P 工具材種 粉末ハイス
被削材 低炭素鋼(C含有量0.25%未満) / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%) / 高炭素鋼(C含有量0.45%超) / 合金鋼(SCM) / ステンレス鋼(SUS) / 鋳鋼(SC) / 鋳鉄(FC) / ダクタイル鋳鉄(FCD) / 銅(Cu) / 黄銅(Bs) / 黄銅鋳鉄(BsC) / 青銅(PB) / アルミ圧延材(AL) / アルミ合金鋳物(AC、ADC) / マグネシウム合金鋳物(MC) / 亜鉛合金鋳物(ZDC) タップ種類 スパイラルタップ 穴種類 止り穴用
コーティング有無 コーティング種類 その他 規格 DIN3746HX
コーティング詳細 THL

マシンタップ_Paradur STE 2156062のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)