• 2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間と 7/22 8:00 ~ 7/23 0:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

マシンタップ_Paradur Megasprint 7051315/7056315

マシンタップ_Paradur Megasprint 7051315/7056315
通常単価:
9,939円~
通常出荷日:
10日目

HSS-E-PM、食い付き部形状C=2~3ピッチ、40°ねじれ角、350~1200N/mm²の被削材または36HRC、切りくずの長い被削材用材用

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
7051315-M6
7051315-M8
7051315-M10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジサイズ(呼び) ピッチ (P)、山数
(mm)
全長(L)
(mm)
トラスココード ねじ長(Lc)
(mm)
シャンク径d1(h9)
(mm)
l3±1
(mm)
四角部幅(h12)
(mm)
四角部長さ(l9)
(mm)
N

9,939円

1個

10日目

M6180802-7204106304.983

12,433円

1個

10日目

M81.2590802-7205128356.293

14,944円

1個

10日目

M101.5100802-72031510398113

Loading...

  1. 1

基本情報

ネジ種類 メートル 食付き部山数 2~3P 工具材種 バナジウムハイス
被削材 低炭素鋼(C含有量0.25%未満) / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%) / 高炭素鋼(C含有量0.45%超) / 合金鋼(SCM) / ステンレス鋼(SUS) / 鋳鋼(SC) / 銅(Cu) / 黄銅(Bs) / 青銅(PB) / アルミ圧延材(AL) / アルミ合金鋳物(AC、ADC) / マグネシウム合金鋳物(MC) / 亜鉛合金鋳物(ZDC) タップ種類 スパイラルタップ 穴種類 止り穴用
コーティング有無 コーティング種類 TiN 規格 DIN 371 ISO2/6H

マシンタップ_Paradur Megasprint 7051315/7056315のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)