マシンタップ_Paradur HS 8231106

型番

5 の型番候補があります候補を表示

 
型番
8231106-UNC1/2
8231106-UNC1/4
8231106-UNC3/8
8231106-UNC5/16
8231106-UNC10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジサイズ(呼び) ピッチ (P)、山数
(mm)
全長(L)
(mm)
トラスココード 首径(DN)
(mm)
ねじ長(Lc)
(mm)
シャンク径d1(h6)
(mm)
四角部幅(h12)
(mm)
四角部長さ(l9)
(mm)
N

67,821円

1個

お見積り

1/2UN13110802-740512.736129123

33,324円

1個

お見積り

1/4UN2080802-74066.352075.583

53,260円

1個

お見積り

3/8UN16100802-74079.52530108113

40,654円

1個

お見積り

5/16UN1890802-74087.9382586.293

23,748円

1個

お見積り

No10UN2470802-74044.8261664.983

Loading...

  1. 1

基本情報

ネジ種類 ユニファイ 食付き部山数 2~3P 工具材種 超硬
被削材 調質鋼(25~35HRC) / 調質鋼(35~45HRC) / 調質鋼(45~55HRC) / 高硬度鋼(50~60HRC) / 工具鋼(SKD焼入れ前) / 鋳鉄(FC) / ダクタイル鋳鉄(FCD) / 銅(Cu) / 黄銅(Bs) / 黄銅鋳鉄(BsC) / 青銅(PB) / アルミ圧延材(AL) / アルミ合金鋳物(AC、ADC) / マグネシウム合金鋳物(MC) / 亜鉛合金鋳物(ZDC) / チタン合金(Ti-6Al-4V等) / ニッケル基合金(インコネル等) / 熱硬化性プラスチック(ベークライト、フェノール等) / 熱可塑性プラスチック(塩化ビニール、ナイロン等) タップ種類 ポイントタップ 穴種類 通り穴用 / 止り穴用
コーティング有無 コーティング種類 TiCN 規格 DIN 2184-1 2B

マシンタップ_Paradur HS 8231106のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)