マシンタップ_Paradur Eco CI E23314/E23364

マシンタップ_Paradur Eco CI E23314/E23364
通常単価:
4,012円~
通常出荷日:
お見積り

HSS-E-PM、食い付き部形状C=2~3ピッチ、100~1000N/mm²の被削材または32HRC、切りくずの短い被削材用、ミストクーラントに好適、Xtra-treatTM表面処理

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

E23364-UNF1/2

 
型番
E23364-UNF1/2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジサイズ(呼び) ピッチ (P)、山数
(mm)
全長(L)
(mm)
トラスココード 首径(DN)
(mm)
ねじ長(Lc)
(mm)
シャンク径d1(h9)
(mm)
l3±1
(mm)
四角部幅(h12)
(mm)
四角部長さ(l9)
(mm)
N

6,199円

1個

お見積り

1/2UN20100802-799312.7219-7104

Loading...

  1. 1

基本情報

ネジ種類 ユニファイ 食付き部山数 2~3P 工具材種 バナジウムハイス
被削材 鋳鉄(FC) / ダクタイル鋳鉄(FCD) / 銅(Cu) / 黄銅(Bs) / 黄銅鋳鉄(BsC) / 青銅(PB) / アルミ圧延材(AL) / アルミ合金鋳物(AC、ADC) / マグネシウム合金鋳物(MC) / 亜鉛合金鋳物(ZDC) / 熱硬化性プラスチック(ベークライト、フェノール等) / 熱可塑性プラスチック(塩化ビニール、ナイロン等) タップ種類 ポイントタップ 穴種類 通り穴用 / 止り穴用
コーティング有無 コーティング種類 その他 規格 DIN 2184-1 2B
コーティング詳細 nid

マシンタップ_Paradur Eco CI E23314/E23364の型番E23364-UNF1/2のページです。
型番E23364-UNF1/2に関する仕様情報を記載しております。

E23364-UNF1/2で型番確定

マシンタップ_Paradur Eco CI E23314/E23364のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E23314-UNF1/4
E23314-UNF10
E23364-UNF3/4
E23364-UNF3/8
E23364-UNF5/16
E23364-UNF5/8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジサイズ(呼び) ピッチ (P)、山数
(mm)
全長(L)
(mm)
トラスココード 首径(DN)
(mm)
ねじ長(Lc)
(mm)
シャンク径d1(h9)
(mm)
l3±1
(mm)
四角部幅(h12)
(mm)
四角部長さ(l9)
(mm)
N

4,230円

1個

お見積り

1/4UN2880802-79906.35157305.584

4,012円

1個

お見積り

No10UN3270802-79894.826136254.984

11,468円

1個

お見積り

3/4UN16110802-799419.052414-11144

4,892円

1個

お見積り

3/8UN24100802-79959525207-5.584

4,623円

1個

お見積り

5/16UN2490802-79967938186-4.984

8,385円

1個

お見積り

5/8UN18100802-7997158752112-9124

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)