• 2018/11/18 8:00 ~ 21:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

ヘリサートタップ_Paradur TI Insert 204069

ヘリサートタップ_Paradur TI Insert 204069
通常単価:
-
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

HSS-E-PM、食い付き部形状C=2~3ピッチ、15°ねじれ角、700~1400N/mm²の被削材または44HRC、切りくずの長い被削材用材用

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

 
型番
204069-EGM4
204069-EGM5
204069-EGM6
204069-EGM8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジサイズ(呼び) ピッチ (P)、山数
(mm)
全長(L)
(mm)
トラスココード ねじ長(Lc)
(mm)
シャンク径d1(h9)
(mm)
l3±1
(mm)
四角部幅(h12)
(mm)
四角部長さ(l9)
(mm)
N

5,871円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

EGM40.770802-6600166-4.983

6,208円

1個

10日目

EGM50.880802-6601156234.983

-

1個

お見積り

EGM6190802-6602188296.293

6,649円

1個

お見積り

EGM81.25100802-6603201033.58113

Loading...

  1. 1

基本情報

ネジ種類 インサートコイル 食付き部山数 2~3P 工具材種 バナジウムハイス
被削材 低炭素鋼(C含有量0.25%未満) / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%) / 高炭素鋼(C含有量0.45%超) / 合金鋼(SCM) / 鋳鋼(SC) / 銅(Cu) / 黄銅(Bs) / 青銅(PB) / アルミ圧延材(AL) / アルミ合金鋳物(AC、ADC) / マグネシウム合金鋳物(MC) / 亜鉛合金鋳物(ZDC) / チタン合金(Ti-6Al-4V等) / ニッケル基合金(インコネル等) タップ種類 スパイラルタップ 穴種類 止り穴用
コーティング有無 コーティング種類 ノンコート 規格 DIN 40 435 4H

ヘリサートタップ_Paradur TI Insert 204069のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)