ダイス_Protocut 62000

ダイス_Protocut 62000
通常単価:
5,536円~
通常出荷日:
5日目~

HSS、食い付き部~1.75xP、200~1200N/mm²の被削材または36HRC、切りくずの長い被削材および切りくずの短い被削材用

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

62000-UNC1/2

 
型番
62000-UNC1/2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジサイズ(呼び) ピッチ (P)、山数
(mm)
トラスココード 外径D(f10)
(mm)
厚みl1(js12)
(mm)
N

8,830円

1個

お見積り

1/2UN13825-941038144

Loading...

  1. 1

基本情報

ネジ種類 ユニファイ 工具材種 ハイス 被削材 低炭素鋼(C含有量0.25%未満) / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%) / 高炭素鋼(C含有量0.45%超) / 合金鋼(SCM) / 鋳鋼(SC) / 銅(Cu) / 黄銅(Bs) / 青銅(PB) / アルミ圧延材(AL) / アルミ合金鋳物(AC、ADC) / マグネシウム合金鋳物(MC) / 亜鉛合金鋳物(ZDC)
タップ種類 ダイス コーティング有無 コーティング種類 ノンコート
規格 EN 22568 2A

ダイス_Protocut 62000の型番62000-UNC1/2のページです。
型番62000-UNC1/2に関する仕様情報を記載しております。

62000-UNC1/2で型番確定

この商品のバリエーション

型番
62000-UNC1/4
62000-UNC1X8
62000-UNC2
62000-UNC3/4
62000-UNC3/8
62000-UNC4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジサイズ(呼び) ピッチ (P)、山数
(mm)
トラスココード 外径D(f10)
(mm)
厚みl1(js12)
(mm)
N

5,825円

1個

お見積り

1/4UN20825-94112074

19,783円

1個

お見積り

1UN8825-941255226

7,088円

1個

お見積り

No2UN56825-94131654

12,613円

1個

お見積り

3/4UN10825-941445185

7,760円

1個

お見積り

3/8UN16825-941530114

6,018円

1個

お見積り

No4UN40825-94161654

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)