高硬度用ボールエンドミル レギュラ 2枚刃 GF300B 3359

高硬度用ボールエンドミル レギュラ 2枚刃 GF300B 3359
  • 数量スライド割引
通常単価:
4,616円~
通常出荷日:
3日目

超硬高硬度用ボールエンドミルレギュラ、2枚刃のボールエンドミル。
【特長】
・60HRCを超える焼入れ材の加工が可能。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・合金鋼、工具鋼、チタン、チタン合金、焼入れ鋼等に使用。

PDF

型番

13 の型番候補があります候補を表示

3359 GF300B 2枚刃 ボール レギュラの特長

寸法図

寸法図

単位:mm

商品コード刃径シャンク径首元径全長首下長有効刃長ボール半径
d1d2h6d3l1l2l3r
3359 0.5000.530.438100.750.25
3359 0.8000.830.738101.20.4
3359 1.000130.938101.50.5
3359 1.5001.531.438102.250.75
3359 2.000261.9572131
3359 3.000362.7572151.5
3359 4.000463.7572162
3359 5.000564.7572182.5
3359 6.000665.7572193
3359 8.000887.76327124
3359 10.00010109.57232155
3359 12.000121211.58338186
3359 16.000161615.59244248
型番
3359-000.500
3359-000.800
3359-001.000
3359-001.500
3359-002.000
3359-003.000
3359-004.000
3359-005.000
3359-006.000
3359-008.000
3359-010.000
3359-012.000
3359-016.000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長(L)
(mm)
首下長 (ℓ3)
(mm)
シャンク径(d)
(mm)
刃径 d1
(mm)
有効刃長 l2
(mm)
首元径 d3
(mm)
ボール半径 r
(mm)
工具材質 規格 コーティング詳細 刃径公差

5,101円

1個あり

3日目

381030.500.750.40.25超硬G.S.FIREh8

5,101円

1個あり

3日目

381030.801.200.70.40超硬G.S.FIREh8

4,781円

1個あり

3日目

381031.001.500.90.50超硬G.S.FIREh8

4,616円

1個あり

3日目

381031.502.251.40.75超硬G.S.FIREh8

4,616円

1個あり

3日目

572162.0031.91超硬G.S.FIREh8

4,781円

1個あり

3日目

57216352.71.5超硬G.S.FIREh8

4,937円

1個あり

3日目

57216463.72超硬G.S.FIREh8

4,937円

1個あり

3日目

57216584.72.5超硬G.S.FIREh8

5,101円

1個あり

3日目

57216695.73超硬G.S.FIREh8

6,371円

1個あり

3日目

632788127.74超硬G.S.FIREh8

8,597円

1個あり

3日目

72321010159.55超硬G.S.FIREh8

11,631円

1個あり

3日目

833812121811.56超硬G.S.FIREh8

19,820円

1個

3日目

924416162415.58超硬G.S.FIREh8

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

エンドミルスタンド 画像

エンドミルスタンド

TAESEUNG(韓国ブランド)

エンドミルのサイズ管理が簡単。機械まわりの整理整頓に大変便利。

水性切削液 / 水性研削液 画像

水性切削液 / 水性研削液

ミスミ

RoHS指令対応切削/研削液。モニター企業から大好評。

基本情報

種類 ボール 刃数(枚) 2 コーティング その他
ねじれ角 (°) 30

高硬度用ボールエンドミル レギュラ 2枚刃 GF300B 3359のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: ボールエンドミルRの精度は?
回答: ボールR±0.02です。
質問: 60HRC以上の加工は可能か?
回答: 62HRCまでが、適用範囲です。