ペンシルネックボールエンドミル ショート 2枚刃 GF200B 3044

ペンシルネックボールエンドミル ショート 2枚刃 GF200B 3044
  • 数量スライド割引
通常単価:
8,918円~
通常出荷日:
3日目

超硬ペンシルネックボールエンドミルショート2枚刃(GF200B)。
【特長】
・2枚刃のボールエンドミル。
・剛性の高いペンシルネックの為、突き出し量を長くしても良好な切削が可能。
・Fireコーティングの採用により長寿命。
【用途】
・一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼。
・ステンレス鋼・鋳鉄・調質鋼等。

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

ペンシルネックボールエンドミル ショート 2枚刃 GF200B 3044の仕様

寸法図

寸法図

単位:mm

商品コード刃径シャンク径全長有効刃長ボール半径
d1d2h6l1l2r
3044 3.000367541.5
3044 4.000467552
3044 5.000567562.5
3044 6.000687583
3044 8.000810100124
3044 10.0001012100155
型番
3044-003.000
3044-004.000
3044-005.000
3044-006.000
3044-008.000
3044-010.000
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長(L)
(mm)
シャンク径(d)
(mm)
刃径 d1
(mm)
有効刃長 l2
(mm)
ボール半径 r
(mm)
工具材質 規格 コーティング詳細 刃径公差

8,918円

1個あり

3日目

756341.5超硬G.S.FIREh10

10,189円

1個あり

3日目

756452超硬G.S.FIREh10

10,517円

1個あり

3日目

756562.5超硬G.S.FIREh10

11,152円

1個あり

3日目

758683超硬G.S.FIREh10

13,810円

1個

3日目

100108124超硬G.S.FIREh10

17,870円

1個

3日目

1001210155超硬G.S.FIREh10

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ 画像

TSCシリーズ超硬テーパネックボールエンドミル 2枚刃/テーパネックタイプ

ミスミ

首下部テーパ形状による高剛性タイプ。

エンドミルスタンド 画像

エンドミルスタンド

TAESEUNG(韓国ブランド)

エンドミルのサイズ管理が簡単。機械まわりの整理整頓に大変便利。

水性切削液 / 水性研削液 画像

水性切削液 / 水性研削液

ミスミ

RoHS指令対応切削/研削液。モニター企業から大好評。

基本情報

種類 ボール 刃数(枚) 2 コーティング その他

ペンシルネックボールエンドミル ショート 2枚刃 GF200B 3044のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: ボールエンドミルRの精度は?
回答: ボールR精度±0.05です。