SW-111 大画面ストップウォッチ

SW-111 大画面ストップウォッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SW-111WT
  • SW-111YE
通常単価:
863円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

文字が大きくて読みやすい!
【特長】
・見やすい大画面表示(Φ33mm)。
・手にフィットするラバーグリップ。
・1/100秒ストップウォッチ機能。
・スプリットタイム計測機能。
・時計機能(時刻、日付、アラーム)。
・カレンダー表示機能。
・取り外しのできるネックストラップ。
・電池付(アルカリボタン電池LR44×1個)。

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
SW-111GY
SW-111WT
SW-111YE
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 電源

989円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

グレー4536117002737アルカリボタン電池LR44×1個

863円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

ホワイト4536117002744アルカリボタン電池LR44×1個

863円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

イエロー4536117002751アルカリボタン電池LR44×1個

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ ストップウォッチ 最大計時 23時間59分59秒 最小計時(秒) 0.01
校正 不可 防滴・防水機能 なし 寸法(横)(mm) 64
寸法(縦)(mm) 96 防水性 なし サイズ(mm) 厚み25

SW-111 大画面ストップウォッチのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (3件のレビュー) レビューを書く
  • シリンダーUP-DOWN計測の目安用として2019/03/14
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    価格も安く、表示の大きさも見やすく、小さすぎずで手にちょうど収まり、押しやすく使いやすいと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 機械のサイクルタイム計測2019/02/05
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    機械のサイクルタイム計測に使用しています。
    大画面でタイム表示が見やすく使いやすいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    比較的安価なところはよいところです。ぱっと見て簡単に使いこなせると思っていましたがそうではなかったです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)