(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵手袋 グリップタイプ No.3700

防塵手袋 グリップタイプ No.3700

通常単価(税別):
2,610
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能

グリップ性が高く快適に使用可能な、ホコリや繊維クズが出にくい防じん手袋です。【...

詳細情報を確認する

基本スペック

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1袋(10双)
  • 解除
サイズ

絞り込み

  • S
  • M
  • L
  • LL
  • 解除
全長(mm)

絞り込み

  • 210
  • 220
  • 230
  • 240
  • 解除
リストカラー

絞り込み

  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1袋(10双)
L
230

在庫品1日目

当日出荷可能

2,610

型番 : 3700-L
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 2,610
内容量 1袋(10双)

スペック

  • 商品タイプ
    スムス
  • 使用用途
    品質管理用
  • サイズ
    L
  • 全長(mm)
    230
  • リストカラー
1袋(10双)
LL
240

在庫品1日目

当日出荷可能

2,610

型番 : 3700-LL
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 2,610
内容量 1袋(10双)

スペック

  • 商品タイプ
    スムス
  • 使用用途
    品質管理用
  • サイズ
    LL
  • 全長(mm)
    240
  • リストカラー
1袋(10双)
M
220

在庫品1日目

当日出荷可能

2,610

型番 : 3700-M
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 2,610
内容量 1袋(10双)

スペック

  • 商品タイプ
    スムス
  • 使用用途
    品質管理用
  • サイズ
    M
  • 全長(mm)
    220
  • リストカラー
1袋(10双)
S
210

在庫品1日目

当日出荷可能

2,610

型番 : 3700-S
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 2,610
内容量 1袋(10双)

スペック

  • 商品タイプ
    スムス
  • 使用用途
    品質管理用
  • サイズ
    S
  • 全長(mm)
    210
  • リストカラー

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

グリップ性が高く快適に使用可能な、ホコリや繊維クズが出にくい防じん手袋です。
【特長】
・丸編みニットに高グリップタイプのウレタンをラミネートした生地を掌面に使用しております。
・グリップ性が良く、作業性に優れた手袋であり、甲側の手首部にゴムを入れておりますのでフィット感も良好です。
【用途】
・精密機器の組み立て・検査など。
・食品分野での検査・梱包など。

商品情報

さまざまな用途に使える品質管理用手袋

防じん手袋 グリップタイプ No.3700

製品への繊維クズ等の付着を防ぐとともにグリップ性の高い手袋。
甲側には通気性のあるポリエステルハーフトリコットを使用し、手首部分にゴムを入れてフィット性を高めており、掌側はストレッチ性に優れたポリエステルニットに透湿性のあるポリウレタンフィルムラミネートを施し、快適な防塵手袋。
ホコリや繊維クズが出にくい素材を使用しており、精密機器の組み立て・検査など、また食品分野においても検査・梱包等での使用が可能。

開発秘話

 

物を持つときに滑らない手袋が無いかとの要望により、グリップ性の高いポリウレタンフィルムラミネート生地を採用。プラス快適性を高めるために透湿性も兼ね備えております。


商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防塵手袋 グリップタイプ No.3700

防塵手袋 グリップタイプ No.3700

    防塵手袋 6007

    防塵手袋 6007

      綿手袋

      綿手袋

        9103 純綿スムス手袋 マチつき

        9103 純綿スムス手袋 マチつき

          シンガー ポリスリム箱入クリア S (100枚入)

          シンガー ポリスリム箱入クリア S (100枚入)

            ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 L

            ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 L

              ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 S

              ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 S

                ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 M

                ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 M

                  ミドリ安全 ポリエステルスムス手袋 L (12双入)

                  ミドリ安全 ポリエステルスムス手袋 L (12双入)

                    アラミドパーム安全手袋

                    アラミドパーム安全手袋

                      ミドリ安全 ポリエステルスムス手袋 S (12双入)

                      ミドリ安全 ポリエステルスムス手袋 S (12双入)

                        プランテックスグローブ スムス (マチなし)

                        プランテックスグローブ スムス (マチなし)

                          川西 純綿スムスマチなし 12双 Mサイズ

                          川西 純綿スムスマチなし 12双 Mサイズ

                            メーカー ウインセス ウインセス ウインセス カジメイク 宇都宮製作 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン ミドリ安全 ミドリ安全 川西工業
                            通常価格
                            (税別)
                            2,610円 2,893円 944円~ 798円 275円 1,924円 1,924円 1,924円 654円 3,961円 654円 523円 1,041円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   11日目  
                            商品タイプ スムス スムス スムス スムス - - - - - その他 - - -
                            使用用途 品質管理用 品質管理用 品質管理用 作業用 - - - - - - - - -
                            内容量 1袋(10双) 1袋(10双) 1ダース(12双) - - - - - - - - - -

                            防塵手袋 グリップタイプ No.3700のレビュー

                            評価 5.0 平均5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
                            • クリーンルーム内作業者が各種作業に使用2018/08/31
                              評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
                              クリーンルーム内作業者が各種作業に利用しています。防塵性能はもちろん、掌側はストレッチ性に優れ作業効率向上にも繋がり、またグリップ性も確保されています。甲側には通気性を考慮した素材が使われ汗も気になりません。ズレなどを気にして作業を邪魔することのないよい商品だと思います。

                              このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            質問: 汚れた場合、水洗いはできますか?
                            回答: はい、できます。
                            質問: サイズ展開は?
                            回答: S,M,L,LLの4サイズを揃えております。

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)