オートフィードシュレッダー

オートフィードシュレッダー

通常単価:
47,373
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

オートフィード(自動送り)機能が付いているので、紙をセットしてスイッチを押すだけで自動細断します。

基本スペック

  • 細断最大枚数(枚)
    6~15
  • メディア細断可否
    不可
  • 幅(mm)
    435
  • 奥行(mm)
    355
  • 高さ(mm)
    710
  • 投入口幅(mm)
    218
  • グレー
  • トラスココード
    447-5933
  • 内容量
    1台

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

在庫品1日目

当日出荷可能

47,373

型番 : AFS150HC-H
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 47,373
内容量 1台

スペック

  • 細断最大枚数(枚)
    6~15
  • メディア細断可否
    不可
  • 幅(mm)
    435
  • 奥行(mm)
    355
  • 高さ(mm)
    710
  • 投入口幅(mm)
    218
  • グレー
  • トラスココード
    447-5933
  • ダストボックス容量(L)
    39
  • 安全装置
    ダストボックススイッチ、過電流保護のサーマルプロテクター、過電流防止装置、扉開閉スイッチ
  • 細断速度(m/min)
    1.6(50Hz)、2.0(Hz)(m/min)
  • カットサイズ(mm)
    4×10(クロスカット)、CD・DVD3分割
  • 材質
    ABS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール
  • 細断サイズ
    A4、CD、DVD、カード
  • 定格細断枚数
    オート:A4コピー用紙150枚 手差し:A4コピー用紙6枚、ハガキ1枚、CD・DVD・カード1枚
  • 質量(g)
    15.5

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

オートフィードシュレッダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)